CfgBuildExt3DGroup
Der Funktionsbaustein CfgBuildExt3DGroup konfiguriert eine 3D-Gruppe mit bis zu 3 Bahnachsen (X, Y und Z). Zusätzlich können bis zu 5 Hilfsachsen (Q1..Q5) konfiguriert werden.
An den Eingängen nXAxisId bis nQ5AxisId werden die Achs-IDs der PTP-Achsen angelegt, die in der Interpolationsgruppe aufgenommen werden sollen.
Hinweis | |
Bei der Zuweisung der Hilfsachsen muss mit nQ1AxisId begonnen werden und es dürfen keine Plätze zwischen Hilfsachsen freigelassen werden. Das heißt, wenn z. B. nQ3AxisId belegt werden soll, dann muss auch nQ2AxisId eine gültige Achs-ID zugewiesen werden. |
Eingänge
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
nGroupId : UDINT;
nXAxisId : UDINT;
nYAxisId : UDINT;
nZAxisId : UDINT;
nQ1AxisId : UDINT;
nQ2AxisId : UDINT;
nQ3AxisId : UDINT;
nQ4AxisId : UDINT;
nQ5AxisId : UDINT;
tTimeOut : TIME;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bExecute | BOOL | Bei einer positiven Flanke wird der Befehl ausgeführt. |
nGroupId | UDINT | ID der 3D-Gruppe |
nXAxisId | UDINT | Achs-IDs der PTP-Achsen, die in der Interpolationsgruppe aufgenommen werden sollen. |
nYAxisId | UDINT | |
nZAxisId | UDINT | |
nQ1AxisId | UDINT | |
nQ2AxisId | UDINT | |
nQ3AxisId | UDINT | |
nQ4AxisId | UDINT | |
nQ5AxisId | UDINT | |
tTimeOut | TIME | ADS Timeout-Delay |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bErr : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang bleibt so lange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt, längstens aber für die Dauer der an dem 'Timeout'-Eingang angelegten Zeit. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird. |
bErr | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in 'nErrId' enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Die Fehlernummern in ErrId können in der ADS Fehlerdokumentation oder in der NC Fehlerdokumentation (Fehlercodes ab 0x4000) nachgeschlagen werden. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.0 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_NCI |