General

Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
Name | Gewählter Name des Objekts. |
Object Id | Automatisch vergebene, innerhalb eines Projektes eindeutige 32-Bit-Identifikationsnummer. |
Type | Drive Typ Der ausgewählte Antriebstyp wird an dieser Stelle angezeigt. Änderungen des Antriebstyps können über den NC-Drive Dialog erfolgen. |
Comment | Frei editierbares Feld für eigene Notizen. |
Id | Identifikationsnummer des Antriebs, welche fortlaufend vergeben wird. Wird ein Antrieb gelöscht, wird die Nummer wieder frei und kann einem neuen Antrieb zugewiesen werden. |
Disabled | Ein Antrieb kann nicht allein, sondern nur über die Deaktivierung der gesamten Achse deaktiviert werden. |
Create symbols | Durch diese Option werden typische Symbolnamen generiert, die z. B. im TwinCAT-Scope verwendet werden. |