General

Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
Name | Gewählter Name des Objekts. |
Object Id | Automatisch vergebene, innerhalb eines Projekts eindeutige 32-Bit-Identifikationsnummer. |
Type | Encoder-Typ Der ausgewählte Encoder-Typ wird an dieser Stelle angezeigt. Änderungen des Encoder-Typs können über den Dialog NC-Encoder erfolgen. |
Comment | Frei editierbares Feld für eigene Notizen. |
Id | Identifikationsnummer des Encoders, welche fortlaufend vergeben wird. Wird ein Encoder gelöscht, wird die Nummer wieder frei und kann einem neuen Encoder zugewiesen werden. |
Disabled | Ein Encoder kann nicht allein, sondern nur über die Deaktivierung der gesamten Achse deaktiviert werden. |
Create symbols | Durch diese Option werden typische Symbolnamen generiert, die z. B. im TwinCAT-Scope verwendet werden. |