EL2212_IoInterface
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Status1 | WORD | Statuskanal 1 |
Status1 | WORD | Statuskanal 2 |
Feedback | BYTE | Nicht genutzt |
WcState | BOOL | Nicht genutzt |
State | UINT | Nicht genutzt |
Output1 | BOOL | Signal Ausgangskanal 1 |
TriState1 | BOOL | Kanal 1 |
Reset1 | BOOL | Kanal 1 |
Output2 | BOOL | Signal Ausgangskanal 2 |
TriState2 | BOOL | Kanal 2 |
Reset2 | BOOL | Kanal 2 |
Activate | BYTE | PDO 0x1602, aktiviert den Ausgang |
StartTime | T_ULARGE_INTEGER | PDO 0x1602, aktiviert den Ausgang |