ST_EL1258_Diagnostics
Der Datentyp ST_EL1258_Diagnostics enthält Diagnosedaten die zur Fehleranalyse herangezogen werden können.
TYPE ST_EL1258_Diagnostics :
STRUCT
EventsInInputBuffer: UDINT;
NoOfReceiveEvents: UDINT;
NoOfReceiveEventsRising: UDINT;
NoOfReceiveEventsFalling: UDINT;
NoOfRecordedEventsRising: UDINT;
NoOfRecordedEventsFalling: UDINT;
ErrorBufferOverflow: BOOL;
ErrorModuloInput: BOOL;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
EventsInInputBuffer | UDINT | Zählt die Events, solange ErrorBufferOverflow FALSE ist. |
NoOfReceiveEvents | UDINT | Anzahl der Input-Events von EL1258. |
NoOfReceiveEventsRising | UDINT | Anzahl der steigenden Flanken von EL1258. |
NoOfReceiveEventsFalling | UDINT | Anzahl der fallenden Flanken von EL1258. |
NoOfRecordedEventsRising | UDINT | Anzahl der steigenden Flanken in den aufgenommenen Events, solange WindowOnly FALSE ist und NoOfReceiveEventsRising = NoOfRecordedEventsRising. |
NoOfRecordedEventsFalling | UDINT | Anzahl der fallenden Flanken in den aufgenommenen Events, solange WindowOnly FALSE ist und NoOfRe-ceiveEventsFalling = NoOfRecordedEventsFalling. |
ErrorBufferOverflow | BOOL | Zeigt an, dass der Ausgabepuffer der EL1258 voll ist. |
ErrorModuloInput | BOOL | NoOfRecordedEventsRising + NoOfRecordedEvents-Falling = NoOfRecordedEvents. |