SPS programmieren
Um TwinCAT Speech nutzen zu können, muss ein SPS-Projekt programmiert werden. Für einen schnellen Start wird dieses im Folgenden anhand dieses Samples erklärt.
- 1. Legen Sie ein neues SPS-Projekt an.

- 2. Fügen Sie die Tc3_Speech Library hinzu.

- 3. Fügen Sie den folgenden Code aus Beispiel01 aus MainASR in Main ein.
Deklarationsteil:
PROGRAM MainASR
VAR
// Start speech recognition by setting to true
bListen : BOOL := FALSE;
// If "Hello TwinCAT" is recognized bRecognition is set to true for 1 sec
bRecognition : BOOL;
// ASR Configuration
nConfigIdASR : UINT := 100;
fbASR : FB_SpeechRecognition := (nConfigurationId := nConfigIdASR);
// ASR Variables
nLastRecoId : ULINT := 0;
bInit : BOOL;
timer : TON;
END_VARAblaufteil:
// Set bListen to true, to start speech recognition
fbASR(bListen := bListen, nConfigurationId:= nConfigIdASR);
// If new recognition is available and recognition confidence is high enough (over 70%) set bRecognition to true
IF nLastRecoId <> fbASR.nRecognitionId THEN
nLastRecoId := fbASR.nRecognitionId;
IF fbAsr.fRecognitionConfidence > 0.7 THEN
bRecognition := TRUE;
END_IF
END_IF
// Keep bRecognition true for just a second
IF bRecognition THEN
timer(IN := TRUE, PT := T#1S);
IF timer.Q THEN
timer(IN := FALSE);
bRecognition := FALSE;
END_IF
END_IF- 4. Setzen Sie "bListen" auf TRUE, um eine Spracheingabe tätigen zu können.
Vorher muss die TwinCAT Konfiguration aktiviert worden sein.
Die Identifikationsnummer für die ASR-Konfiguration, die verwendet werden soll, steht im Code als ConfigIdASR.