Sprachausgabe konfigurieren
Für die Konfiguration der Sprachausgabe (TTS) steht ein Konfigurationsassistent zur Verfügung. Dieser leitet Sie durch die TTS-Konfiguration
- 1. Um den TTS-Konfigurationsassistenten zu öffnen, klicken Sie rechts auf die TwinCAT Speech Konfiguration im Projektmappen-Explorer.

- 2. Wählen Sie im Kontextmenü Start TTS Wizard aus
- Der TTS Configuration Wizard öffnet sich.
Im unteren Bereich sehen Sie eine Liste aller bereits konfigurierten Wiedergabegeräte, welche bei einem neuen Projekt leer ist. Ein ausgewähltes Wiedergabegerät wird im oberen Bereich aufgelistet.
Im ersten Teil führt der Wizard durch die Konfiguration des Wiedergabegerätes einer Soundkarte.
- 3. Um ein neues Wiedergabegerät hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche +.
- Der Device Wizard öffnet sich.

- 4. Wählen Sie in der Drop-down-Liste Select Device das passende Wiedergabegerät aus.
Wenn Sie hier das „Default Windows Output Device“ wählen, wird immer die im Betriebssystem eingestellte Standard-Soundkarte verwendet. - 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Save.
- Der Device Wizard schließt sich.
- 6. Falls nötig, markieren Sie das gewünschten Wiedergabegerät und klicken Sie auf die Schaltfläche Select.
- Das Wiedergabegerät wird der Liste im oberen Bereich Selected Playback Device for TTS Configuration hinzugefügt.

- 7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Next.

- Der zweite Teil der Konfiguration öffnet sich. Hier konfigurieren Sie den eigentlichen Dienst zur Sprachgenerierung (Text-To-Speech).
Wie im ersten Schritt wird unten eine Liste der bereits konfigurierten Dienste angezeigt. Der ausgewählte Dienst wird oben dargestellt. - 8. Um einen Sprachdienst hinzuzufügen, klicken Sie die Schaltfläche + an.
- Der TTS Service Wizard öffnet sich.

- 9. Wählen Sie aus der Drop-down-Liste TTS Synthese Service den gewünschten Anbieter aus.
Für Amazon Polly wird danach der Zugriffsschlüssel abgefragt, welcher in der Solution und auch auf dem Zielsystem hinterlegt wird.
- 10. Sie können dem Spracherkennungsdienst im Eingabefeld TTS Service Name einen eigenen Namen geben.
- 11. Legen Sie nun eine Sprache und eine Stimme für die Sprachausgabe fest.

- 12. Sie können die Schaltfläche Zauberstab
nutzen, um automatisch die verfügbaren Sprachen und Stimmen generieren zu lassen. - 13. Alternativ wählen Sie im ersten Drop-down-Feld Select Language die gewünschte Sprache aus und im zweiten Drop-down-Feld Select Voice eine verfügbare Stimme.
- 14. Klicken Sie auf die Schaltfläche +.
- 15. Wählen Sie im dritten Drop-down-Feld Default Language eine Vorlagensprache aus.
Wenn Sie die gewünschte Sprache nicht auswählen können, installieren Sie diese bei Windows SAPI. Siehe Microsoft SAPI: Zusätzliche Sprachen installieren. - 16. Klicken Sie auf die Schaltfläche Save.
- 17. Falls bereits Spracherkennungsdienste angelegt wurden, markieren Sie in der Liste den gewünschten Spracherkennungsdienst und klicken Sie auf die Schaltfläche Select.

- 18. Klicken Sie auf die Schaltfläche Next, um die TTS-Konfiguration zu speichern.
- 19. Um die Konfiguration an dieser Stelle zu speichern und zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Finish.
- Wenn Sie auf die Schaltfläche Next klicken, wird der dritte Teil der Konfiguration geöffnet. Im optionalen, dritten Teil der Konfiguration führt der Wizard abschließend durch das lokale Speichern der generierten TTS-Ausgaben auf dem Zielsystem. So können Sie diese jederzeit wiederverwenden.

- 20. Um zu bestimmen, ob die TTS-Ausgaben gespeichert werden sollen, klicken Sie auf die Schaltfläche +.
- Der TTS Storage Wizard öffnet sich.

- 21. Geben Sie im Eingabefeld Storage Name einen Namen für die zu speichernde Datei ein.
- 22. Bestimmen Sie im Feld Folder Path einen Speicherplatz für die zu speichernde Datei.
- 23. Im Bereich Memory Usage bestimmen Sie, ob alle TTS-Ausgaben gespeichert werden sollen oder ob der Speicherplatz begrenzt sein soll. Markieren Sie dafür den entsprechenden Radiobutton.
- 24. Geben Sie im Eingabefeld Max. Size ein, wie viel Speicherplatz für die gespeicherten Sprachausgaben zur Verfügung gestellt werden soll.
- 25. Klicken Sie auf die Schaltfläche Save.
- 26. Falls bereits Speicherplätze angelegt wurden, markieren Sie in der Liste den gewünschten Speicherplatz und klicken Sie auf die Schaltfläche Select.

- 27. Klicken Sie auf die Schaltfläche Finish.
- Am Ende der Konfiguration legt TwinCAT Speech eine Identifikationsnummer für diese an. Sie finden sie in der Liste mit den TTS-Konfigurationen unter Configuration Id und benötigen sie für die SPS-Programmierung des TwinCAT Speech Projekts.

- 28. Aktivieren Sie die TwinCAT Speech Konfiguration auf dem Zielsystem, indem Sie auf die Schaltfläche Activate Configuration
klicken.
- Die TwinCAT Speech Konfiguration ist auf dem Zielsystem aktiviert und kann durch die SPS genutzt werden.