FAQ
Soundkarte funktioniert nicht
Wahrscheinlich wurde das falsche Gerät konfiguriert.
- 1. Überprüfen Sie die Configuration Id und Zuordnung zu der Soundkarte
- 2. Nutzen Sie die Testmöglichkeiten des TwinCAT Speech Konfigurator Projektes
- 3. Im Zweifelsfall überprüfen Sie die Funktion der Soundkarte auf Betriebssystem-Ebene. Der TwinCAT Speech Konfigurator zeigt alle Soundkarten an, die auch das Betriebssystem des Zielsystems erkannt hat
CX2500-0020 (CX2000 Erweiterungsmodul)
- 1. Aktivieren Sie den BUS, der vom Modul des BIOS genutzt wird:
Chipset->PCH I-Configuration->PCH Azalia Configuration->Azalia -> “Enabled”
Zu viele Falscherkennungen
TwinCAT Speech stellt der SPS alle Sprachbefehle zur Verfügung, die erkannt wurden.
Das SPS-Projekt muss dann nach Konfidenzschwellen filtern.
Das Beispiel schlägt vor, auf zwei Ebenen zu filtern:
- Main.fConfidenceThreshold:
- Zu niedrige Konfidensniveaus werden direkt verworfen.
- FB_RetrieveUtterance.fRecoThreshold:
- Sucht nach Wiederholungen.
XAE Fehlermeldung
Fehlermeldung werden im TwinCAT XAE Fenster Error angezeigt.
Eine zusätzliche und detaillierte Ansicht zu Fehlern gibt es im Logfile:
TcSpeechLog_0.txt unter C:\TwinCAT\Functions\TF4500-Speech\Boot