Alarm

Im Temperaturregler werden folgende Alarme ständig überwacht:
- Absolute Temperaturen (high und low)
- Relative Temperaturen (in zwei Bändern um den Sollwert)
Außerdem können folgende sensorseitigen Hardware-Alarme mit dem Temperaturregler verbunden werden:
- Open Thermocouple: Leitung zum Temperaturfühler ist unterbrochen.
- Back Voltage: am Temperaturfühler liegt eine unzulässig hohe Spannung an.
- Reverse Thermocouple: Temperaturfühler ist mit falscher Polarität angeschlossen.
Ist ein Stromsensor angeschlossen, so können folgende Signale mit dem Temperaturregler verbunden werden:
- Kurzschluss
- offener Stromkreis
- Leckstrom
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT 3.1.4016 | PC oder CX | Tc2_TempController |