FB_TempController

Der Temperaturreglerbaustein FB_TempController hat verschiedene Ein- und Ausgänge, die im Folgenden beschrieben werden. Alle Parameter des Reglers werden über Strukturen an den Regler übergeben. Die Definition der Strukturen und Enums finden Sie hier.
Hinweis | |
Diese Version des Bausteins ist veraltet. Sie sollten diesen Baustein nicht mehr verwenden. |
Interface
VAR_INPUT
VAR_INPUT
bOn : BOOL;
bInit : BOOL;
bTune : BOOL;
bManual : BOOL;
bSelSetpoint : BOOL;
bSelCtrlParameterSe : BOOL;
bEnableSoftStart : BOOL;
bEnableRamping : BOOL;
fW1 : LREAL;
fW2 : LREAL;
fX : LREAL;
bOpenThermocouple : BOOL;
bReverseThermocouple : BOOL;
bBackVoltage : BOOL;
bLeakage : BOOL;
bShortCircuit : BOOL;
bOpenCircuit : BOOL;
sParaControllerExternal : ST_ParaController;
sLogData : ST_LogData := (bLog := FALSE, strLogFileName :='', strLogString := '' );
END_VAR
Name | Einheit | Wertebereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
bOn | 1 | [TRUE,FALSE] | Schaltet den Regler mit TRUE ein. |
bInit | 1 | [TRUE,FALSE] | Initialisierungsflag, das genau für den ersten Zyklus des Regleraufrufs anstehen muss (TRUE). |
bTune | 1 | [TRUE,FALSE] | Schaltet mit der steigenden Flanke das Selftuning ein. Wird während des Selftuning-Vorgangs auf FALSE geschaltet, so wird das Selftuning abgebrochen und mit den alten Parametern (sofern vorhanden) weitergemacht. |
bManual | 1 | [TRUE,FALSE] | Schaltet mit TRUE auf Handbetrieb um. Wird da Signal wieder FALSE, so wird in den Automatikmode zurückgeschaltet. |
bSelSetpoint | 1 | [TRUE,FALSE] | Wählt einen von zwei möglichen Sollwerten aus. Mit FALSE wird der normale Sollwert gewählt, mit TRUE der Standby-Sollwert. |
bSelCtrlParameterSet | 1 | [TRUE,FALSE] | Wählt einen von zwei Parametersätzen aus. Mit FALSE wird der interne (ermittelte) Parametersatz benutzt, mit TRUE ein von außen aufgeschalteter. |
bEnableSoftStart | 1 | [TRUE,FALSE] | Mit TRUE wird mit der Anfahrschaltung (Softstart) hochgefahren. |
bEnableRamping | 1 | [TRUE,FALSE] | Mit TRUE wird jeder Sollwertsprung gerampt ausgeführt. |
fW1 | °C | LREAL | Sollwert |
fW2 | °C | LREAL | Standby-Sollwert im Regelfall kleiner als fW1. Mit fSelSetpoint kann zwischen fW1 und fW2 umgeschaltet werden. |
fX | °C | LREAL | Istwert - Dieser Wert muss auf LREAL konvertiert werden. |
bOpenThermocouple | 1 | [TRUE,FALSE] | Mit TRUE ist das Thermoelement offen. Muss von der Hardware gemeldet werden (z.B. KLxxxx). |
bReverseThermocouple | 1 | [TRUE,FALSE] | Mit TRUE wird falsche Polarität des angeschlossenen Thermoelements gemeldet. Muss von der Hardware gemeldet werden. |
bBackVoltage | 1 | [TRUE,FALSE] | Bei TRUE wird eine zu hohe Eingangsspannung am Thermoelement angezeigt. Muss von der Hardware gemeldet werden. |
bLeakage | 1 | [TRUE,FALSE] | Mit TRUE wird ein Leckstrom zu Heizelement detektiert. Muss von der Hardware gemeldet werden. |
bShortCircuit | 1 | [TRUE,FALSE] | Mit TRUE wird ein Kurzschluss im Heizelement detektiert. Muss von der Hardware gemeldet werden. |
bOpenCircuit | 1 | [TRUE,FALSE] | Mit TRUE wird ein offener Stromkreis im Heizelement detektiert. Muss von der Hardware gemeldet werden. |
sControllerParameter | keine | Struktur | In dieser Struktur werden generelle Parameter (Abtastzeiten usw.) an den Baustein übergeben. |
sParaControllerExternal | keine | Struktur | In dieser Struktur wird ein externer Regler-Parametersatz an den Baustein übergeben. |
sLogData | keine | Struktur | In dieser Struktur werden Parameter (Dateinamen usw.) für das Logging an den Baustein übergeben. |
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
fYAnalog : LREAL;
bYPWM : BOOL;
bYDig : BOOL;
bYDigPos : BOOL;
bYDigNeg : BOOL;
dwAlarm : DWORD;
iState : States := TC_STATE_IDLE;
sParaControllerInternal : ST_ParaController;
bError : BOOL;
iErrorId : ErrorCodes;
END_VAR
Name | Einheit | Wertebereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
fYAnalog | keine | LREAL | Analoger Stellwert |
bYPWM | keine | [TRUE,FALSE] | Boolescher Ausgang pulsweitenmoduliert |
bYDig | keine | [TRUE,FALSE] | Boolescher Ausgang eines Zweipunktreglers (TRUE Stellgröße 100%, FALSE Stellgröße aus) |
bYDigPos | keine | [TRUE,FALSE] | Boolescher Ausgang eines Dreipunktreglers (TRUE Stellgröße 100%, FALSE Stellgröße aus) |
bYDigNeg | keine | [TRUE,FALSE] | Boolescher Ausgang eines Dreipunktreglers (TRUE Stellgröße -100%, FALSE Stellgröße aus) |
dwAlarm | keine | DWORD | Alarmmeldungen (s. ENUM ...) |
iState | keine | INT | momentaner Status des Reglers (s. ENUM ...) |
sParaControllerInternal | keine | Struktur | In dieser Struktur wird der interne (durch das Tuning ermittelte) Regler-Parametersatz zur Verfügung gestellt. |
bError | keine | [TRUE,FALSE] | Liegt ein Fehler vor, so ist bError gleich TRUE. |
iErrorId | keine | INT | Ist bError gleich TRUE, so zeigt iErrorId einen Fehlercode an (s. ENUM ...). |
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
sControllerParameter : ST_ControllerParameter;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sController | ST_ControllerParameter | Parameterstruktur des Funktionsbausteins |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 3.1.4016 | PC oder CX | Tc2_TempController |