FB_CTRL_RAMP_GENERATOR_EXT

Der Funktionsbaustein stellt einen parametrierbaren Rampengenerator dar, welcher gegenüber dem FB_CTRL_RAMP_GENERATOR die Modi E_CTRL_MODE unterstützt.
Beschreibung:
Dieser Funktionsbaustein erzeugt eine Rampe, die den Anfangswert fStartValue mit dem Zielwert fTargetValue verbindet. Die Steigung der Rampe (also die Geschwindigkeit), wird mit den Parametern fVeloPos und fVeloNeg in Einheiten/s angegeben. Der Startwert wird bei einem Wechsel vom eCTRL_MODE_RESET in den eCTRL_MODE_ACTIVE übernommen und die Berechnung der Rampe wird gestartet. Während sich der Baustein im eCTRL_MODE_ACTIVE befindet, kann der Zielwert variiert werden und der Ausgangswert ändert sich rampenförmig von dem aktuellen Wert auf den jeweils aktuellen Zielwert. An dem Ausgang fVeloOut wird die jeweils aktuelle Geschwindigkeit ausgegeben. Diese kann eventuell zur Vorsteuerung des Regelkreises genutzt werden.
Verhalten der Ausgangsgröße

Eingänge
VAR_INPUT
fStartValue : FLOAT;
fTargetValue : FLOAT;
fManValue : FLOAT;
bHold : BOOL;
eMode : E_CTRL_MODE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fStartValue | FLOAT | Startwert der Rampe |
fTargetValue | FLOAT | Zielwert der Rampe |
fManValue | FLOAT | Eingangsgröße, auf die der Ausgang im |
bHold | BOOL | Die Berechnung der Rampe wird auf dem aktuellen Wert angehalten. |
eMode | E_CTRL_MODE | Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
fOut : FLOAT;
fVeloOut : FLOAT;
bValueReached : BOOL;
eState : E_CTRL_STATE;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
bError : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fOut | FLOAT | Ausgang des Rampengenerators |
fVeloOut | FLOAT | Aktuelle Geschwindigkeit des Rampengenerators |
bValueReached | BOOL | Der Ausgang signalisiert mit einem TRUE, dass der Ausgang |
eState | E_CTRL_ | State des Funktionsbausteins |
eErrorId | E_CTRL_ | Liefert bei einem gesetzten |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation eintritt. |
Ein-/ Ausgänge
VAR_IN_OUT
stParams : ST_CTRL_RAMP_GENERATOR_EXT_PARAMS;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stParams | ST_CTRL_RAMP_GENERATOR_EXT_ | Parameterstruktur des Rampengenerators |
stParams besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE ST_CTRL_RAMP_GENERATOR_EXT_PARAMS :
STRUCT
tTaskCycleTime : TIME;
tCtrlCycleTime : TIME;
fVeloPos : FLOAT;
fVeloNeg : FLOAT;
END_STRUCT
END_TYPE Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
tTaskCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen. |
tCtrlCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Task-Zyklus aufgerufen wird. |
fVeloPos | FLOAT | Geschwindigkeit (>0.0) in Einheiten / s, mit der der Ausgang von einem niedrigeren Wert auf einen höheren überführt wird. |
fVeloNeg | FLOAT | Geschwindigkeit (>0.0) in Einheiten / s, mit der der Ausgang von einem höheren Wert auf einen niedrigeren überführt wird. |