FB_CTRL_RAMP_GENERATOR

Der Funktionsbaustein stellt einen parametrierbaren Rampengenerator dar.
Beschreibung
Dieser Funktionsbaustein erzeugt eine Rampe, die den Anfangswert fStart mit dem Zielwert fTarget verbindet. Die Steigung der Rampe, also die Geschwindigkeit, wird mit den Parametern fVeloPos und fVeloNeg in Einheiten/s angegeben. Der Startwert wird mit der steigenden Flanke von bEnable übernommen und die Berechnung der Rampe wird gestartet. Während das Signal bEnable = TRUE ist, kann der Zielwert variiert werden und der Ausgangswert ändert sich rampenförmig von dem aktuellen Wert auf den jeweils aktuellen Zielwert.
Verhalten der Ausgangsgröße

Eingänge
VAR_INPUT
bEnable : BOOL;
fStart : FLOAT;
fTarget : FLOAT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bEnable | BOOL | Start der Rampengenerierung |
fStart | FLOAT | Startwert der Rampe |
fTarget | FLOAT | Zielwert der Rampe |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
fOut : FLOAT;
fVeloOut : FLOAT;
bValueReached : BOOL;
eState : E_CTRL_STATE;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
bError : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fOut | FLOAT | Ausgang des Rampengenerators |
fVeloOut | FLOAT | Aktuelle Geschwindigkeit des Rampengenerators |
bValueReached | BOOL | Der Ausgang signalisiert mit einem TRUE, das der Ausgang |
eState | E_CTRL_STATE | State des Funktionsbausteins |
eErrorId | E_CTRL_ | Liefert bei einem gesetzten |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation eintritt. |
Ein-/ Ausgänge
VAR_IN_OUT
stParams : ST_CTRL_RAMP_GENERATOR_PARAMS
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stParams | ST_CTRL_RAMP_GENERATOR_ | Parameterstruktur des Rampengenerators |
stParams besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE ST_CTRL_RAMP_GENERATOR_PARAMS :
STRUCT
tTaskCycleTime : TIME;
tCtrlCycleTime : TIME;
fVeloPos : FLOAT;
fVeloNeg : FLOAT;
END_STRUCT
END_TYPE Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
tTaskCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen. |
tCtrlCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Task-Zyklus aufgerufen wird. |
fVeloPos | FLOAT | Geschwindigkeit in Einheiten / s, mit der der Ausgang von einem niedrigeren Wert auf einen höheren überführt wird. |
fVeloNeg | FLOAT | Geschwindigkeit in Einheiten / s, mit der der Ausgang von einem höheren Wert auf einen niedrigeren überführt wird. |