FB_CTRL_LIMITER

Dieser Baustein begrenzt ein Eingangssignal auf ein parametrierbares Intervall.
Beschreibung des Ausgangsverhaltens

Eingänge
VAR_INPUT
fIn : FLOAT;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
|
| Eingangsgröße des Funktionsbausteins |
Ausgänge
AR_OUTPUT
fOut : FLOAT;
bMinLimit : BOOL;
bMaxLimit : BOOL;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
bError : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fOut | FLOAT | Ausgang des Funktionsbausteins |
bMinLimit | BOOL | Ein TRUE an diesem Ausgang signalisiert, dass der Ausgang die untere Grenze erreicht hat. |
bMaxLimit | BOOL | Ein TRUE an diesem Ausgang signalisiert, dass der Ausgang die obere Grenze erreicht hat. |
eErrorId | E_CTRL_ERRORCODES | Liefert bei einem gesetzten |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
Ein-/ Ausgänge
VAR_IN_OUT
stParams : ST_CTRL_LIMITER_PARAMS;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stParams | ST_CTRL_ | Parameterstruktur des Funktionsbausteins |
stParams besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE ST_CTRL_LIMITER_PARAMS:
STRUCT
tCtrlCycleTime : TIME := T#0ms;
tTaskCycleTime : TIME := T#0ms;
fMinOutput : FLOAT;
fMaxOutput : FLOAT;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
tCtrlCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen. |
tTaskCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird. |
fMinOutput | FLOAT | Unteres Limit, auf das der Ausgang begrenzt wird. |
fMaxOutput | FLOAT | Oberes Limit, auf das der Ausgang begrenzt wird. |