FB_CTRL_PTt

Der Funktionsbaustein stellt ein PTt-Übertragungsglied im Wirkungsplan dar.
Übertragungsfunktion

Der Funktionsbaustein besitzt intern ein Array mit 500 Elementen, mit dem die Eingangswerte verzögert werden. Bei Verwendung der tCtrlCycleTime ergibt sich somit eine maximale Verzögerung von „500 * tCtrlCycleTime“. Wenn diese maximale Verzögerung nicht ausreicht, wird intern die Abtastzeit vergrößert, so dass es möglich ist, die geforderte Totzeit zu erreichen. Bei dieser Vorgehensweise ist aber zu beachten, dass sich die zeitlichen Diskretisierungsstufen vergrößern. Wenn intern eine neue Abtastzeit berechnet wird, so wird dies mit einem TRUE an dem Ausgang bSampleRateChanged signalisiert.
Eingänge
VAR_INPUT
fIn : FLOAT;
fManSyncValue : FLOAT;
bSync : BOOL;
eMode : E_CTRL_MODE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fIn | FLOAT | Eingangsgröße des PTt-Glieds |
fManSyncValue | FLOAT | Eingangsgröße, auf die das PTt-Glied gesetzt werden kann, oder die im Manual-Mode am Ausgang ausgegeben wird. |
bSync | BOOL | Mit einer steigenden Flanke an diesem Eingang wird das PTt-Glied auf den Wert „fManSyncValue“ gesetzt. |
eMode | E_CTRL_MODE | Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
fOut : FLOAT;
bSampleRateChanged : BOOL;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
bError : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fOut | FLOAT | Ausgang des PTt-Glieds |
bSampleRate | BOOL | Ausgang, der anzeigt, ob der Baustein intern die Abtastrate reduziert hat, da das Array zur Verzögerung des Eingangssignals sonst nicht genügend Platz bietet. |
eErrorId | E_CTRL_ | Liefert bei einem gesetzten |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
Ein-/ Ausgänge
VAR_IN_OUT
stParams : ST_CTRL_PTt_PARAMS;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stParams | ST_CTRL_PTt_ | Parameterstruktur des PTt-Glieds |
stParams besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE ST_CTRL_PTt_PARAMS :
STRUCT
tCtrlCycleTime : TIME := T#0ms;
tTaskCycleTime : TIME := T#0ms;
fKp : FLOAT := 0;
tTt : TIME := T#0ms;
END_STRUCT
END_TYPE Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
tCtrlCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen. |
tTaskCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird. |
fKp | FLOAT | Reglerverstärkung / Übertragungsbeiwert |
tTt | TIME | Totzeit |