FB_CTRL_PT3

Der Funktionsbaustein stellt ein nicht schwingungsfähiges PT3-Übertragungsglied im Wirkungsplan dar.
Übertragungsfunktion

Sprungantwort

Eingänge
VAR_INPUT
fIn : FLOAT;
fManValue : FLOAT;
eMode : E_CTRL_MODE;
bHold : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fIn | FLOAT | Eingangsgröße des PT3-Glieds |
fManValue | FLOAT | Eingangsgröße, die im Manual-Mode ausgegeben wird. |
eMode | E_CTRL_MODE | Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt. |
bHold | BOOL | Ein TRUE an diesem Eingang hält den internen Zustand und somit auch den Ausgang unabhängig von der Eingangsgröße konstant auf dem aktuellen Wert. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
fOut : FLOAT;
eState : E_CTRL_STATE;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
bError : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fOut | FLOAT | Ausgang des PT3-Glieds |
eState | E_CTRL_STATE | State des Funktionsbausteins |
eErrorId | E_CTRL_ERRORCODES | Liefert bei einem gesetzten |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
Ein-/ Ausgänge
VAR_IN_OUT
stParams : ST_CTRL_PT3_PARAMS;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stParams | ST_CTRL_PT3_ | Parameterstruktur des PT3-Glieds |
stParams besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE
ST_CTRL_PT3_PARAMS :
STRUCT
tCtrlCycleTime : TIME := T#0ms;
tTaskCycleTime : TIME := T#0ms;
fKp : FLOAT := 0;
tT1 : TIME := T#0ms;
tT2 : TIME := T#0ms;
tT3 : TIME := T#0ms;
END_STRUCT
END_TYPE> Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
tCtrlCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen. |
tTaskCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird. |
fKp | FLOAT | Reglerverstärkung / Übertragungsbeiwert |
tT1 | TIME | Zeitkonstante T1 |
tT2 | TIME | Zeitkonstante T2p |
tT3 | TIME | Zeitkonstante T3 |