FB_CTRL_NOISE_GENERATOR

Der Funktionsbaustein generiert ein Rauschsignal auf der Basis einer Pseudo-Zufallszahl im Intervall [-fAmplitude ... fAmplitude].
Ausgangssignal
Ausgangssignal bei einer Amplitude von 5.0.
Eingänge
VAR_INPUT
fManSyncValue : FLOAT;
eMode : E_CTRL_MODE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fManSyncValue | FLOAT | Eingangsgröße, die im Manual-Mode am Ausgang ausgegeben wird. |
eMode | E_CTRL_MODE | Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
fOut : FLOAT;
eState : E_CTRL_STATE;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
bError : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fOut | FLOAT | Ausgang des Rauschgenerators |
eState | E_CTRL_STATE | State des Funktionsbausteins |
eErrorId | E_CTRL_ERRORCODES | Liefert bei einem gesetzten |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
Ein-/ Ausgänge
VAR_IN_OUT
stParams : ST_CTRL_NOISE_GENERATOR_PARAMS;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stParams | ST_CTRL_NOISE_GENERATOR_ | Parameterstruktur des Rauschgenerators |
stParams besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE
ST_CTRL_NOISE_GENERATOR_PARAMS:
STRUCT
tCtrlCycleTime : TIME := T#0ms;
tTaskCycleTime : TIME := T#0ms;
fAmplitude : FLOAT := 0;
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
tCtrlCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen. |
tTaskCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird. |
fAmplitude | FLOAT | Amplitude des Ausgangssignals: Es wird am Ausgang des Funktionsbausteins ein Rauschsignal im Intervall [-fAmplitude/2.0 ... fAmplitude/2.0] erzeugt. |