FB_CTRL_ARITHMETIC_MEAN


Eingänge
VAR_INPUT
fIn : FLOAT;
fManSyncValue : FLOAT;
bSync : BOOL;
eMode : E_CTRL_MODE;
bHold : BOOL;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fIn | FLOAT | Eingangsgröße des Mittelwert-Filters |
fManSync | FLOAT | Eingangsgröße, auf die der Mittelwert-Filter gesetzt werden kann, oder die im Manual-Mode am Ausgang ausgegeben wird. |
bSync | BOOL | Mit einer steigenden Flanke an diesem Eingang wird der Mittelwert-Filter auf den Wert „fManSyncValue“ gesetzt. |
eMode | E_CTRL_MODE | Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt. |
bHold | BOOL | Ein TRUE an diesem Eingang hält den internen Zustand und somit auch den Ausgang unabhängig von der Eingangsgröße konstant auf dem aktuellen Wert. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
fOut : FLOAT;
eState : E_CTRL_STATE;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
bError : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fOut | FLOAT | Ausgang des Mittelwert-Filters |
eState | E_CTRL_STATE | State des Funktionsbausteins |
eErrorId | E_CTRL_ERRORCODES | Liefert bei einem gesetzten |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
Ein-/ Ausgänge
VAR_IN_OUT
stParams : ST_CTRL_ARITHMETIC_MEAN_PARAMS;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stParams | ST_CTRL_ | Parameterstruktur des Mittelwertfilters |
stParams besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE
ST_CTRL_ARITHMETIC_MEAN_PARAMS:
STRUCT
tCtrlCycleTime : TIME := T#0ms;
tTaskCycleTime : TIME := T#0ms;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
tCtrlCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen. |
tTaskCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird. |