FB_CTRL_3POINT_EXT

Der Funktionsbaustein stellt ein erweitertes 3-Punkt-Glied im Wirkungsplan dar.
Verhalten des Ausgangs
fIn := fSetpointValue - fActualValue;

Eingänge
VAR_INPUT
fSetpointValue : FLOAT;
fActualValue : FLOAT;
fManSyncValue : FLOAT;
bSync : BOOL;
eMode : E_CTRL_MODE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fSetpointValue | FLOAT | Sollwert der Regelgröße |
fActualValue | FLOAT | Istwert der Regelgröße |
fManSyncValue | FLOAT | Eingang, mit dem das erweiterte 3-Punkt-Glied auf einen der Ausgangszweige gesetzt werden kann.
|
bSync | BOOL | Mit einer steigenden Flanke an diesem Eingang wird das 3-Punkt-Glied auf den Wert „fManSyncValue“ gesetzt. |
eMode | E_CTRL_MODE | Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
fOut : FLOAT;
eState : E_CTRL_STATE;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
bError : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fOut | FLOAT | Ausgang des erweiterten 3-Punkt-Glieds |
eState | E_CTRL_STATE | State des Funktionsbausteins |
eErrorId | E_CTRL_ERRORCODES | Liefert bei einem gesetzten |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
Ein-/ Ausgänge
VAR_IN_OUT
stParams : ST_CTRL_3POINT_EXT_PARAMS;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stParams | ST_CTRL_ | Parameterstruktur des erweiterten 3-Punkt-Glieds |
stParams besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE
ST_CTRL_3POINT_EXT_PARAMS :
STRUCT
tCtrlCycleTime : TIME := T#0ms;
tTaskCycleTime : TIME := T#0ms;
fOutOff : FLOAT;
fOutOn : FLOAT;
fGain : FLOAT;
fOffset : FLOAT;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
tCtrlCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen. |
tTaskCycle | TIME | Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird. |
fOutOff | FLOAT | Wenn die Regelabweichung diesen Wert unterschreitet, wird der Ausgang abgeschaltet (auf „0“ gesetzt). |
fOutOn | FLOAT | Wenn die Regelabweichung diesen Wert überschreitet, wird der Ausgang eingeschaltet. |
fGain | FLOAT | Verstärkungsfaktor |
fOffset | FLOAT | Offset |