FB_CTRL_3POINT

Der Funktionsbaustein stellt ein 3-Punkt-Übertragungsglied im Wirkungsplan dar.
Verhalten des Ausgangs

Eingänge
VAR_INPUT
fSetpointValue : FLOAT;
fActualValue : FLOAT;
nManSyncValue : INT;
bSync : BOOL;
eMode : E_CTRL_MODE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fSetpointValue | FLOAT | Sollwert der Regelgröße |
fActualValue | FLOAT | Istwert der Regelgröße |
nManSyncValue | INT | Eingang, mit dem das 3-Punkt-Glied auf einen der drei Zweige gesetzt werden kann. |
bSync | BOOL | Mit einer steigenden Flanke an diesem Eingang wird das 3-Punkt-Glied auf den Wert „bManSyncValue“ gesetzt. |
eMode | E_CTRL_MODE | Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bPosOut : BOOL;
bNegOut : BOOL;
eState : E_CTRL_STATE;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
bError : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bPosOut | BOOL | Dieser Ausgang des 3-Punkt-Glieds ist TRUE, wenn der obere Zweig der Kennlinie aktiv ist. |
bNegOut | BOOL | Dieser Ausgang des 3-Punkt-Glieds ist TRUE, wenn der untere Zweig der Kennlinie aktiv ist. |
eState | E_CTRL_STATE | State des Funktionsbausteins |
eErrorId | E_CTRL_ERRORCODES | Liefert bei einem gesetzten |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
Ein-/ Ausgänge
VAR_IN_OUT
stParams : ST_CTRL_3POINT_PARAMS;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stParams | ST_CTRL_3POINT_PARAMS | Parameterstruktur des 3-Punkt-Glieds |
stParams besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE
ST_CTRL_3POINT_PARAMS :
STRUCT
tCtrlCycleTime : TIME := T#0ms;
tTaskCycleTime : TIME := T#0ms;
fPosOutOn : FLOAT;
fPosOutOff : FLOAT;
fNegOutOn : FLOAT;
fNegOutOff : FLOAT;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
tCtrlCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen. |
tTaskCycle | TIME | Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird. |
fPosOutOn | FLOAT | Regelabweichung, bei der von „bPosOut = FALSE zu bPosOut = TRUE“ geschaltet wird (bNegOut = FALSE). |
fPosOutOff | FLOAT | Regelabweichung, bei der von „bPosOut = TRUE zu bPosOut = FALSE“ geschaltet wird (bNegOut = FALSE). |
fNegOutOn | FLOAT | Regelabweichung, bei der von „bNegOut = FALSE zu bNegOut = TRUE“ geschaltet wird (bPosOut = FALSE). |
fNegOutOff | FLOAT | Regelabweichung, bei der von „bNegOut = TRUE zu bNegOut = FALSE“ geschaltet wird (bPosOut = FALSE). |