FB_CTRL_2POINT_PWM_ADAPTIVE
Der Funktionsbaustein stellt einen adaptiven 2-Punkt-Regler dar, der insbesondere für Einzelraumregelungen geeignet ist, bei denen hohe Vorlauftemperaturen vorhanden sind und die ein thermisches Stellglied einsetzen.
Verhalten des Ausgangs

Beschreibung der Funktionsweise
Der Regler nutzt intern einen PWM-Baustein, der zur Ansteuerung des thermischen Stellgliedes verwendet wird. Das Puls-Pausen-Verhältnis des PWM-Bausteins wird adaptiv an das Verhalten der Regelstrecke angepasst. Der PWM-Ausgang wird eingeschaltet, sobald die Regelabweichung „fE = Sollwert – Istwert“ größer „0“ ist und abgeschaltet, wenn die Regelabweichung kleiner „0“ ist. Solange sich die Regelabweichung innerhalb des Intervalls „[-fOkRange ... fOkRange]“ befindet, wird das Puls-Pausen-Verhältnis nicht verändert. Wenn „fE > fOkRange“ ist, wird das Puls-Pausen-Verhältnis um „fStepSize“ erhöht. Nach diesem Erhöhen wird die Zeit tWaitTime abgewartet, bevor das Puls-Pausen-Verhältnis eventuell erneut verändert wird. Bei Unterschreiten von „-fOkRange“ wird das Puls-Pausen-Verhältnis um „fStepSize“ reduziert. Das Puls-Pausen-Verhältnis wir nur innerhalb des Intervalls „[fMinLimit ... fMaxLimit]“ variiert. Die Periodendauer des PWM-Signals wird mit dem Parameter tPWMPeriod angegeben.
Eingänge
VAR_INPUT
fSetpointValue : FLOAT;
fActualValue : FLOAT;
fManSyncValue : FLOAT;
bSync : BOOL;
eMode : E_CTRL_MODE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fSetpointValue | FLOAT | Sollwert der Regelgröße |
fActualValue | FLOAT | Istwert der Regelgröße |
fManSync | FLOAT | Eingang, auf den das Puls-Pausen-Verhältnis des Reglers gesetzt werden kann, oder mit dem der Ausgang im Manual-Mode gesetzt werden kann. Im Manual-Mode wird der Ausgang gesetzt, wenn „fManSyncValue > 0.0“ ist. |
bSync | BOOL | Mit einer steigenden Flanke an diesem Eingang wird das Puls-Pausen-Verhältnis des internen PWM-Bausteins auf den Wert „fManSyncValue“ gesetzt. |
eMode | E_CTRL_MODE | Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bOut : BOOL;
fPWMDutyCycle : FLOAT;
eState : E_CTRL_STATE;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
bError : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bOut | BOOL | Ausgang des Reglers |
fPWMDutyCycle | FLOAT | Aktuelles Puls-Pausen-Verhältnis des internen PWM-Bausteins |
eState | E_CTRL_STATE | State des Funktionsbausteins |
eErrorId | E_CTRL_ERROR | Liefert bei einem gesetzten |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
Ein-/ Ausgänge
VAR_IN_OUT
stParams : ST_CTRL_2POINT_PWM_ADAPTIVE_PARAMS;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stParams | ST_CTRL_2POINT_PWM_ | Parameterstruktur des 2-Punkt-Gliedes |
stParams besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE
ST_CTRL_2POINT_PWM_ADAPTIVE_PARAMS:
STRUCT
tCtrlCycleTime : TIME := T#0ms;
tTaskCycleTime : TIME := T#0ms;
tPWMPeriod : TIME;
fOkRange : FLOAT;
fForceRange : FLOAT;
fStepSize : FLOAT;
fMinLimit : FLOAT;
fMaxLimit : FLOAT;
tWaitTime : TIME;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
tCtrlCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen. |
tTaskCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird. |
tPWMPeriod | TIME | Periodendauer des PWM-Signals |
fOkRange | FLOAT | Bereich von „fE“, in dem das Puls-Pausen-Verhältnis nicht verändert wird. |
fForceRange | FLOAT | Wenn „fE“ diesen Bereich überschreitet, wird das Ausgang dauerhaft auf TRUE gesetzt. |
fStepSize | FLOAT | Wert, um den das Puls-Pausen-Verhältnis bei jeder Adaption variiert wird. [0% ... 100%] |
fMinLimit | FLOAT | Maximales Puls-Pausen-Verhältnis in Prozent [0% ... 100%] |
fMaxLimit | FLOAT | Minimales Puls-Pausen-Verhältnis in Prozent [0% ... 100%] |
tWaitTime | TIME | Wartezeit zwischen den einzelnen Variationen des Puls-Pausen-Verhältnisses |