FB_CTRL_2POINT

FB_CTRL_2POINT 1:

Der Funktionsbaustein stellt ein 2-Punkt-Übertragungsglied im Wirkungsplan dar.

Verhalten des Ausgangs

FB_CTRL_2POINT 2:

FB_CTRL_2POINT 3: Eingänge

VAR_INPUT
    fSetpointValue    : FLOAT;
    fActualValue      : FLOAT;
    bManSyncValue     : BOOL;
    bSync             : BOOL;
    eMode             : E_CTRL_MODE;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

fSetpointValue

FLOAT

Sollwert der Regelgröße

fActualValue

FLOAT

Istwert der Regelgröße

bManSyncValue

BOOL

Eingang, mit dem das 2-Punkt-Glied auf einen der beiden Zweige gesetzt werden kann.

bSync

BOOL

Mit einer steigenden Flanke an diesem Eingang wird das 2-Punkt-Glied auf den Wert „bManSyncValue“ gesetzt.

eMode

E_CTRL_MODE

Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt.

FB_CTRL_2POINT 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bOut      : BOOL;
    eState    : E_CTRL_STATE;
    eErrorId  : E_CTRL_ERRORCODES;
    bError    : BOOL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bOut

BOOL

Ausgang des 2-Punkt-Glieds

eState

E_CTRL_STATE

State des Funktionsbausteins

eErrorId

E_CTRL_ERROR
CODES

Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.

bError

BOOL

Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.

FB_CTRL_2POINT 5: Ein-/ Ausgänge

VAR_IN_OUT
    stParams    : ST_CTRL_2POINT_PARAMS;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

stParams

ST_CTRL_
2POINT_
PARAMS

Parameterstruktur des 2-Punkt-Glieds

stParams besteht aus den folgenden Elementen:

TYPE
ST_CTRL_2POINT_PARAMS :
STRUCT
    tCtrlCycleTime      : TIME := T#0ms;
    tTaskCycleTime      : TIME := T#0ms;
    fHysteresisRange    : FLOAT;
END_STRUCT
END_TYPE

Name

Typ

Beschreibung

tCtrlCycleTime

TIME

Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen.

tTaskCycle
Time

TIME

Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird.

fHysteresis
Range

FLOAT

Hysterese-Bereich, siehe Bild oben.