FB_CTRL_TRANSFERFUNCTION_2
Dieser Baustein berechnet eine diskrete Übertragungsfunktion mit der unten dargestellten zweiten Standardform. Die Übertragungsfunktion kann hierbei von beliebiger Ordnung „n“ sein.
In den Parameter-Arrays werden die Koeffizienten der folgenden Übertragungsfunktion abgelegt:

Beschreibung des Übertragungsverhaltens
Die interne Berechnung erfolgt in jedem Abtastschritt nach der zweiten Standardform, für die das folgende Blockschaltbild gilt:
Durch einige Umformungen lässt sich die Übertragungsfunktion auf die im Blockschaltbild dargestellte Form bringen:
Die Koeffizienten des Zählerpolynoms berechnen sich dabei nach der folgenden Vorschrift:


Um diesen Funktionsbaustein nutzen zu können, müssen die folgenden Arrays vom Programmierer in der SPS angelegt werden:
aNumArray : ARRAY[0..nTfOrder] OF FLOAT;
aDenArray : ARRAY[0..nTfOrder] OF FLOAT;
aStTfData : ARRAY[0..nTfOrder] OF ST_CTRL_TRANSFERFUNCTION_2_DATA; In dem Array aNumArray werden die Koeffizienten „b0“ bis „bn“ abgelegt. Diese müssen folgendermaßen angeordnet werden:
aNumArray[0]:= b0;
aNumArray[1]:= b1;
...
aNumArray[n-1] := bn-1;
aNumArray[n] := bn; In dem Array aDenArray werden die Koeffizienten „a0“ bis an“ abgelegt. Diese müssen folgendermaßen angeordnet werden:
aDenArray[0]:= a0;
aDenArray[1]:= a1;
...
aDenArray[n-1] := an-1;
aDenArray[n] := an; Die internen Daten, die der Baustein benötigt, werden in dem Array aStTfData abgelegt. Diese Daten dürfen innerhalb des SPS-Programms keinesfalls geändert werden. Diese Vorgehensweise wird auch in dem unten aufgeführten Beispielprogramm dargestellt.
Eingänge
VAR_INPUT
fIn : FLOAT;
fManValue : FLOAT;
eMode : E_CTRL_MODE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fIn | FLOAT | Eingang der Übertragungsfunktion |
fManValue | FLOAT | Eingang, dessen Wert im Manual-Mode am Ausgang anliegt. |
eMode | E_CTRL_MODE | Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
fOut : FLOAT;
eState : E_CTRL_STATE;
bError : BOOL;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fOut | FLOAT | Ausgang der Übertragungsfunktion |
eState | E_CTRL_STATE | State des Funktionsbausteins |
bError | BOOL | Liefert bei einem gesetzten |
eErrorId | E_CTRL_ERRORCODES | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
Ein-/ Ausgänge
VAR_IN_OUT
stParams : ST_CTRL_TRANSFERFUNCTION_2_PARAMS;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stParams | ST_CTRL_TRANSFERFUNCTION_2_PARAMS | Parameterstruktur des Funktionsbausteins |
stParams besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE
ST_CTRL_TRANSFERFUNCTION_2_PARAMS:
STRUCT
tTaskCycleTime : TIME;
tCtrlCycleTime : TIME := T#0ms;
nOrderOfTheTransferfunction : USINT;
pNumeratorArray_ADR : POINTER TO FLOAT := 0;
nNumeratorArray_SIZEOF : UINT;
pDenominatorArray_ADR : POINTER TO FLOAT := 0;
nDenomiantorArray_SIZEOF : UINT;
pTransferfunction2Data_ADR : POINTER TO
ST_CTRL_TRANSFERFUNCTION_2_DATA;
nTransferfunction2Data_SIZEOF : UINT;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
tTaskCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird. |
tCtrlCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen. |
nOrderOfTheTransferfunction | USINT | Ordnung der Übertragungsfunktion [0...] |
pNumeratorArray_ADR | POINTER TO FLOAT | Adresse des Arrays mit den Zählerkoeffizienten |
nNumeratorArray_SIZEOF | UINT | Größe des Arrays mit den Zählerkoeffizienten in Byte |
pDenominatorArray_ADR | POINTER TO FLOAT | Adresse des Arrays mit den Nennerkoeffizienten |
nDenomiantorArray_SIZEOF | UINT | Größe des Arrays mit den Nennerkoeffizienten in Byte |
pTransferfunction2Data_ADR | POINTER TO | Adresse des Daten-Arrays |
nTransferfunction2Data_SIZEOF | UINT | Größe des Daten-Arrays in Byte |
Beispiel:
PROGRAM PRG_TRANSFERFUNCTION_2_TEST
VAR CONSTANT
nTfOrder : USINT := 2;
END_VAR
VAR
aNumArray : ARRAY[0..nTfOrder] OF FLOAT;
aDenArray : ARRAY[0..nTfOrder] OF FLOAT;
aStTfData : ARRAY[0..nTfOrder] OF ST_CTRL_TRANSFERFUNCTION_2_DATA;
eMode : E_CTRL_MODE;
stParams : ST_CTRL_TRANSFERFUNCTION_2_PARAMS;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
bError : BOOL;
fbTansferfunction : FB_CTRL_TRANSFERFUNCTION_2;
bInit : BOOL := TRUE;
fIn : FLOAT := 0;
fOut : FLOAT;
b_0, b_1, b_2 : FLOAT;
a_0,a_1,a_2 : FLOAT;
END_VAR
IF bInit THEN
aNumArray[0] := 1.24906304658218E-007;
aNumArray[1] := 2.49812609316437E-007;
aNumArray[2] := 1.24906304658218E-007;
aDenArray[0] := 0.998501124344101;
aDenArray[1] := -1.99850062471888;
aDenArray[2] := 1.0;
stParams.tTaskCycleTime := T#2ms;
stParams.tCtrlCycleTime := T#2ms;
stParams.nOrderOfTheTransferfunction := nTfOrder;
eMode := eCTRL_MODE_ACTIVE;
bInit := FALSE;
END_IF
stParams.pNumeratorArray_ADR := ADR(aNumArray);
stParams.nNumeratorArray_SIZEOF := SIZEOF(aNumArray);
stParams.pDenominatorArray_ADR := ADR(aDenArray );
stParams.nDenominatorArray_SIZEOF := SIZEOF(aDenArray );
stParams.pTransferfunction2Data_ADR := ADR(aStTfData );
stParams.nTransferfunction2Data_SIZEOF := SIZEOF(aStTfData);
fbTansferfunction (fIn := fIn,
eMode := eMode,
stParams := stParams,
fOut => fOut,
eErrorId => eErrorId,
bError => bError);