FB_CTRL_TRANSFERFUNCTION_1
Dieser Baustein berechnet eine diskrete Übertragungsfunktion mit der unten dargestellten ersten Standardform. Die Übertragungsfunktion kann hierbei von beliebiger Ordnung „n“ sein.
In den Parameter-Arrays werden die Koeffizienten der folgenden Übertragungsfunktion abgelegt:

Beschreibung des Übertragungsverhaltens
Die obige Übertragungsfunktion wird nach einigen Umformungen in jedem Abtastschritt mit der ersten Standardform berechnet.

Um diesen Funktionsbaustein nutzen zu können, müssen vom Programmierer in der SPS die folgenden Arrays angelegt werden:
aNumArray : ARRAY[0..nNumOrder] OF FLOAT;
aDenArray : ARRAY[0..nDenOrder] OF FLOAT;
aStructTfData : ARRAY[0..nTfOrder] OF ST_CTRL_TRANSFERFUNCTION_1_DATA;In dem Array aNumArray werden die Koeffizienten „b0“ „bis bn“ abgelegt. Diese müssen folgendermaßen angeordnet werden:
aNumArray[0] := b0;
aNumArray[1] := b1;
...
aNumArray[n-1] := bn-1;
aNumArray[n] := bn; In dem Array ar_DenominatorArray werden die Koeffizienten „a0“ bis an“ abgelegt. Diese müssen folgendermaßen angeordnet werden:
aDenArray[0] := a0;
aDenArray[1] := a1;
...
aDenArray[n-1] := an-1;
aDenArray[n] := an; Die internen Daten, die der Baustein benötigt, werden in dem Array ar_stTransferfunction1Data abgelegt. Diese Daten dürfen innerhalb des SPS-Programms keinesfalls geändert werden. Diese Vorgehensweise wird auch in dem unten aufgeführten Beispielprogramm dargestellt.
Eingänge
VAR_INPUT
fIn : FLOAT;
eMode : E_CTRL_MODE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fIn | FLOAT | Eingang der Übertragungsfunktion |
eMode | E_CTRL_MODE | Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
fOut : FLOAT;
eState : E_CTRL_STATE;
bError : BOOL;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fOut | FLOAT | Ausgang der Übertragungsfunktion |
eState | E_CTRL_STATE | State des Funktionsbausteins |
bError | BOOL | Liefert bei einem gesetzten |
eErrorId | E_CTRL_ERRORCODES | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
Ein-/ Ausgänge
VAR_IN_OUT
stParams : ST_CTRL_TRANSFERFUNCTION_1_PARAMS;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stParams | ST_CTRL_TRANSFERFUNCTION_1_PARAMS | Parameterstruktur des Funktionsbausteins |
stParams besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE
ST_CTRL_TRANSFERFUNCTION_1_PARAMS:
STRUCT
tTaskCycleTime : TIME;
tCtrlCycleTime : TIME := T#0ms;
nOrderOfTheTransferfunction : USINT;
pNumeratorArray_ADR : POINTER TO FLOAT := 0;
nNumeratorArray_SIZEOF : UINT;
pDenominatorArray_ADR : POINTER TO FLOAT := 0;
nDenomiantorArray_SIZEOF : UINT;
pTransferfunction1Data_ADR : POINTER TO
ST_CTRL_TRANSFERFUNCTION_1_DATA;
nTransferfunction1Data_SIZEOF : UINT;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
tTaskCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird. |
tCtrlCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen. |
nOrderOfTheTransferfunction | USINT | Ordnung der Übertragungsfunktion [0...] |
pNumeratorArray_ADR | POINTER TO FLOAT | Adresse des Arrays mit den Zählerkoeffizienten |
nNumeratorArray_SIZEOF | UINT | Größe des Arrays mit den Zählerkoeffizienten in Byte |
pDenominatorArray_ADR | POINTER TO FLOAT | Adresse des Arrays mit den Nennerkoeffizienten |
nDenomiantorArray_SIZEOF | UINT | Größe des Arrays mit den Nennerkoeffizienten in Byte |
pTransferfunction1Data_ADR | POINTER TO | Adresse des Daten-Arrays |
nTransferfunction1Data_SIZEOF | UINT | Größe des Daten-Arrays in Byte |
Beispiel:
PROGRAM PRG_TRANSFERFUNCTION_1_TEST
VAR CONSTANT
nTfOrder : USINT := 2;
END_VAR
VAR
aNumArray : ARRAY[0..nNumOrder] OF FLOAT;
aDenArray : ARRAY[0..nDenOrder] OF FLOAT;
aStTfData : ARRAY[0..nTfOrder] OF ST_CTRL_TRANSFERFUNCTION_1_DATA;
eMode : E_CTRL_MODE;
stParams : ST_CTRL_TRANSFERFUNCTION_1_PARAMS;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
bError : BOOL;
fbTansferfunction : FB_CTRL_TRANSFERFUNCTION_1;
bInit : BOOL := TRUE;
fIn : FLOAT := 0;
fOut : FLOAT;
b_0, b_1, b_2 : FLOAT;
a_0,a_1,a_2 : FLOAT;
END_VAR
IF bInit THEN
aNumArray[0] := 1.24906304658218E-007;
aNumArray[1] := 2.49812609316437E-007;
aNumArray[2] := 1.24906304658218E-007;
aDenArray[0] := 0.998501124344101;
aDenArray[1] := -1.99850062471888;
aDenArray[2] := 1.0;
stParams.tTaskCycleTime := T#2ms;
stParams.tCtrlCycleTime := T#2ms;
stParams.nOrderOfTheTransferfunction := nTfOrder;
eMode := eCTRL_MODE_ACTIVE;
bInit := FALSE;
END_IF
stParams.pNumeratorArray_ADR := ADR(aNumArray);
stParams.nNumeratorArray_SIZEOF := SIZEOF(aNumArray);
stParams.pDenominatorArray_ADR := ADR(aDenArray);
stParams.nDenominatorArray_SIZEOF := SIZEOF(aDenArray);
stParams.pTransferfunction1Data_ADR := ADR(aStructTfData);
stParams.nTransferfunction1Data_SIZEOF := SIZEOF(aStructTfData);
fbTansferfunction (fIn := fIn,
eMode := eMode,
stParams := stParams,
fOut => fOut,
eErrorId => eErrorId,
bError => bError);