FB_CTRL_P

Der Funktionsbaustein stellt ein P-Übertragungsglied im Wirkungsplan dar.
Übertragungsfunktion:

Eingänge
VAR_INPUT
fIn :FLOAT;
eMode :E_CTRL_MODE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fIn | FLOAT | Eingang des P-Glieds |
eMode | E_CTRL_MODE | Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
fOut :FLOAT;
eState :E_CTRL_STATE;
eErrorId :E_CTRL_ERRORCODES;
bError :BOOL;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fOut | FLOAT | Ausgang des P-Glieds |
eState | E_CTRL_STATE | State des Funktionsbausteins |
eErrorId | E_CTRL_ERRORCODES | Liefert bei einem gesetzten |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
Ein-/ Ausgänge
VAR_IN_OUT
stParams :ST_CTRL_P_PARAMS;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stParams | ST_CTRL_P_ | Parameterstruktur des P-Glieds |
stParams besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE ST_CTRL_P_PARAMS:
STRUCT
tCtrlCycleTime : TIME := T#0ms;
tTaskCycleTime : TIME := T#0ms;
fKp : FLOAT := 0.0;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
tCtrlCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen. |
tTaskCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird. |
fKp | FLOAT | Proportionalverstärkung des P-Glieds |