FB_CTRL_D
Der Funktionsbaustein stellt ein DT1-Übertragungsglied (reales D-Glied) in einem Wirkungsplan dar.
Übertragungsfunktion (kontinuierlich)

Eingänge
VAR_INPUT
fIn : FLOAT;
fManSyncValue : FLOAT;
bSync : BOOL;
eMode : E_CTRL_MODE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fIn | FLOAT | Eingang des D-Gliedes |
fManSyncValue | FLOAT | Eingang, auf den das D-Glied synchronisiert werden kann oder dessen Wert im Manual-Mode am Ausgang anliegt. |
bSync | BOOL | Mit einer steigenden Flanke an diesem Eingang wird das D-Glied auf den Wert „fManSyncValue“ gesetzt. |
eMode | E_CTRL_MODE | Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
fOut : FLOAT;
eState : E_CTRL_STATE;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
bError : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fOut | FLOAT | Ausgang des D-Gliedes |
eState | E_CTRL_STATE | State des Funktionsbausteins |
eErrorId | E_CTRL_ERRORCODES | Liefert bei einem gesetzten |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
Ein-/ Ausgänge
VAR_IN_OUT
stParams : ST_CTRL_D_PARAMS;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stParams | ST_CTRL_D_ | Parameterstruktur des D-Gliedes |
stParams besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE ST_CTRL_D_PARAMS:
STRUCT
tCtrlCycleTime : TIME := T#0ms;
tTaskCycleTime : TIME := T#0ms;
tTv : TIME := T#0ms;
tTd : TIME := T#0ms;
fOutMaxLimit : FLOAT := 1E38;
fOutMinLimit : FLOAT := -1E38;
END_STRUCT
END_TYPE Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
tCtrlCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen. |
tTaskCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird. |
tTv | TIME | Differenzierzeitkonstante |
tTd | TIME | Dämpfungszeitkonstante |
fOutMaxLimit | FLOAT | Oberes Limit, an dem der Ausgang des D-Gliedes begrenzt wird. |
fOutMinLimit | FLOAT | Unteres Limit, an dem der Ausgang des D-Gliedes begrenzt wird. |