Systemvoraussetzungen
Runtime
Technische Daten | Beschreibung |
---|---|
Betriebssystem | XP, XPe, WES, Win7, WES7, CE7 |
Zielplattform | PC oder CX (x86, x64, ARM) |
Minimale TwinCAT-Version | TwinCAT 3.1 Build 4011.0 und höher |
Erforderliches TwinCAT-Setup-Level | TwinCAT 3 XAR |
Erforderliche TwinCAT-Lizenz | TC1200 |
![]() | Auf Systemen ohne Gleitkommaeinheit (Floating Point Unit) ist die Performance aufgrund der internen komplexen Berechnungen eingeschränkt. Bei Auffälligkeiten ist eine Überprüfung der Zykluszeit anzuraten. |
Engineering
Technische Daten | Beschreibung |
---|---|
Betriebssystem | XP, XPe, WES, Win7, WES7 |
Minimale TwinCAT-Version | TwinCAT 3.1. Build 4011.0 und höher |
Erforderliche SPS-Bibliothek | Tc2_SPA Diese SPS-Bibliothek muss in dem SPS-Projekt eingebunden sein. |