GetCustomAttribute_array
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
INPUT | sCustomAttributeName | T_MaxString | Name des Custom Attribute |
INPUT | fmtAttributeDataType | Reference to ETcMllDataType | Datenformat des Custom Attribute |
INPUT | pDataBuffer | PVOID | Zieldatenpuffer, in den das benutzerdefinierte Attribut kopiert wird. |
INPUT | nDataBufferLen | UDINT | Länge des Zieldatenpuffers in Bytes |
INPUT | nArrayLength | Reference To UDINT | Anzahl der Datentyp-Elemente (d. h. Anzahl der fp32-Werte), die in dem benutzerdefinierten Attribut gefunden wurden. |
INPUT | pnBytesWritten | Pointer To UDINT | Gibt die Anzahl der Bytes zurück, die in den Zielpuffer geschrieben wurden. |
OUTPUT | GetCustomAttribute_array | BOOL | TRUE, wenn in der Methode ein Fehler aufgetreten ist. |