Einrichtung einer NVIDIA Grafikkarte
Wenn für die GPU-beschleunigte KI-Modellausführung keine Beckhoff-Hardware mit zugehörigem Beckhoff Image verwendet wird, ist der Kunde selbstständig dafür verantwortlich, auf seinem System die notwendigen Rahmenbedingungen für einen Betrieb der Grafikkarte herzustellen.
![]() | Sollten Sie einen Beckhoff IPC mit GPU und zugehörigem Beckhoff Image verwenden, können Sie diesen Abschnitt überspringen. |
Systemvoraussetzungen
Die Systemvoraussetzungen betreffen insbesondere die erforderlichen Komponenten von NVIDIA. Die im folgenden aufgeführten Software-Versionen sollten nicht aktueller sein als die angegeben Versionen (z. B. nicht CUDA 12.6 installieren), da es ansonsten zu Inkompatibilitäten kommt.
NVIDIA-Treiber
- Normale NVIDIA GPU: Version 560.67
- Quadro/RTX GPU: Version 522.86
CUDA (Compute Unified Device Architecture)
- CUDA Version12.5.1
cuDNN
- cuDNN Version 9.2.1.18 (als zip-Datei, nicht als Windows Installer nutzen)
- Instruktionen zur Installation finden Sie bei NVIDIA: Tarball Installation.
- Es ist notwendig, den Pfad zu den cuDNN-Bibliotheken zu der PATH-Variable des Systems, nicht der des Users, hinzuzufügen.
In der Regel werden durch die obigen Maßnahmen die folgenden Voraussetzungen auf dem System erfüllt:
- Verfügbarkeit der cuda.dll Bibliothek
- Verfügbarkeit der nvml.dll Bibliothek
Laufzeitverhalten
Bei Verwendung von Drittanbieter-GPUs können, abhängig von der konkreten GPU und dessen Einstellungen, erhebliche Laufzeitschwankungen bei der Modellausführung auftreten.
Der TwinCAT Machine Learning Server informiert direkt nach dem Starten des Servers im Log-File über mögliche Herausforderungen der verwendeten Grafikkarte.