Tare
Die Methode kann zur Laufzeit verwendet werden, um den Funktionsbaustein zu tarieren. Es wird über nDurationInSamples – Ausgangswerten der Mittelwert berechnet. Abschließend wird das Ergebnis der Methode UpdateTareOffset() übergeben.
Syntax
METHOD Tare : BOOL
VAR_INPUT
nDurationInSamples : UDINT;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
nDurationInSamples | UDINT | Anzahl der Samples über die gemittelt werden soll. |
Beispiel
stParamsScale: ST_WG_Scaling := (fRawLow := 0, fRawHigh := 1, fReferenceHigh := 1, fReferenceLow := 0);
fbScaling :FB_WG_Scaling:=(stConfig:=stParamsScale);
IF bTare THEN
fbScaling.Tare(nDurationInSamples := 10);
bTare := FALSE;
END_IF
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Tare | BOOL | TRUE, wenn die Methode erfolgreich ausgeführt wurde. |