CalibrateRefLow
Die Methode kann zur Laufzeit verwendet werden, um die fReferenceLow Kalibrierung zu triggern.
Syntax
METHOD CalibrateRefLow : BOOL
VAR_INPUT
nDurationInSamples : UDINT;
fRefLow : LREAL;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nDurationInSamples | UDINT | Anzahl der Samples über die gemittelt werden soll. |
fRefLow | LREAL | Neuer fReferenceLow Wert. |
Beispiel
stParamsScale: ST_WG_Scaling := (fRawLow := 0, fRawHigh := 1, fReferenceHigh := 1, fReferenceLow := 0);
fbScaling :FB_WG_Scaling:=(stConfig:=stParamsScale);
IF bCalibrateReferenceLow THEN
fbScaling.CalibrateRefLow(nDurationInSamples := 10, fRefLow := 0.1);
bCalibrateReferenceLow := FALSE;
END_IF
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
CalibrateRefLow | BOOL | TRUE, wenn die Methode erfolgreich ausgeführt wurde. |