ST_WG_Weighing
Konfigurationsstruktur für den Funktionsbaustein FB_WG_Weighing.
TYPE ST_WG_Weighing :
STRUCT
nWindowLength : UDINT := 100; (* Size in samples of a sliding window and must be greater than zero. It specifies over how many values the function block outputs fWeight, fStd, fMin and fMax should be calculated. If the amount of existing input values is smaller than nWindowLength the calculation will be done with the already existing values. *)
Validation : ST_WG_Weighing_Validation;
AutoTare : ST_WG_Weighing_AutoTare;
END_STRUCT
END_TYPEnWindowLengthist die Anzahl der Samples zur Bildung des gleitenden Mittelwerts (oft als Fenstergröße bezeichnet). Der Parameter gibt an, über wie viele Werte die Funktionsbaustein AusgängefWeight,fStd,fMinundfMaxberechnet werden sollen. Wenn die Anzahl der existierenden Eingangswerte kleiner alsnWindowLengthist, dann wird die Berechnung über die existierenden Eingangswerte durchgeführt.Validationist eine optionale Unterstruktur, welche die Funktionsblock AusgängebValidMeasurment,bNewResult,tLastResultundfLastWeightbeeinflusst.AutoTareist eine optionale Unterstruktur, welche die Funktionsblock AusgängefAutoTareOffsetundbNewAutoTareResultbeeinflusst.

Weiterführende Informationen