ST_FTR_MovAvg

Konfigurationsstruktur für den Funktionsbaustein FB_FTR_MovAvg.

Syntax

Definition:

TYPE ST_FTR_MovAvg :
STRUCT
    nSamplesToFilter   : UDINT:
    nOversamples       : UDINT;
    nChannels          : UDINT;
    pInitialValues     : POINTER TO LREAL;
    nInitialValuesSize : UDINT;
END_STRUCT
END_TYPE

Parameter

Name

Typ

Beschreibung

nSamplesToFilter

UDINT

Anzahl der Samples zur Bildung des gleitenden Mittelwerts (oft als Fenstergröße bezeichnet)

nOversamples

UDINT

Anzahl der Oversamples (größer Null)

nChannels

UDINT

Anzahl der Kanäle (größer Null und kleiner 101)

pInitialValues

Pointer to LREAL

Pointer auf Array mit Initialwerten (optional)

nInitialValuesSize

UDINT

Größe des Array mit Initialwerten in BYTE (optional)