ST_FTR_IIRCoeff
Konfigurationsstruktur für den Funktionsbaustein FB_FTR_IIRCoeff.
Syntax
Definition:
TYPE ST_FTR_IIRCoeff :
STRUCT
pCoefficientArrayAdr_A : POINTER TO LREAL;
nCoefficientArraySize_A : UDINT;
pCoefficientArrayAdr_B : POINTER TO LREAL;
nCoefficientArraySize_B : UDINT;
bReset : BOOL := TRUE;
nOversamples : UDINT;
nChannels : UDINT;
pInitialValues : POINTER TO LREAL;
nInitialValuesSize : UDINT;
END_STRUCT
END_TYPEParameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
pCoefficientArrayAdr_A | Pointer to LREAL | Pointer auf Array mit Filterkoeffizienten ak (Nenner) |
nCoefficientArraySize_A | UDINT | Größe des Arrays [a0, a1, a2, …, aN] in BYTE |
pCoefficientArrayAdr_B | Pointer to LREAL | Pointer auf Array mit Filterkoeffizienten bk (Zähler) |
nCoefficientArraySize_B | UDINT | Größe des Arrays [b0, b1, b2, …, bM] in BYTE |
bReset | BOOL | Wenn TRUE, wird Reset ausgeführt, wenn der Filter konfiguriert wird. |
nOversamples | UDINT | Anzahl der Oversamples (größer Null) |
nChannels | UDINT | Anzahl der Kanäle (größer Null und kleiner 101) |
pInitialValues | Pointer to LREAL | Pointer auf Array mit Initialwerten (optional) |
nInitialValuesSize | UDINT | Größe des Array mit Initialwerten in BYTE (optional) |