ST_FTR_Gaussian
Konfigurationsstruktur für den Funktionsbaustein FB_FTR_Gaussian.
Syntax
Definition:
TYPE ST_FTR_Gaussian :
STRUCT
fCutoff : LREAL;
fSamplingRate : LREAL;
nSamplesToFilter : UDINT;
nOversamples : UDINT;
nChannels : UDINT;
pInitialValues : POINTER TO LREAL;
nInitialValuesSize : UDINT;
END_STRUCT
END_TYPEParameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fCutoff | LREAL | Grenzfrequenz in Hz (größer 0 und kleiner fSamplingRate/2) |
fSamplingRate | LREAL | Abtastrate fs in Hz (größer Null) |
nSamplesToFilter | UDINT | Anzahl der Samples zur Bildung des gleitenden Mittelwerts (oft als Fenstergröße bezeichnet). Bei Null wird die Anzahl automatisch berechnet (optional) |
nOversamples | UDINT | Anzahl der Oversamples (größer Null) |
nChannels | UDINT | Anzahl der Kanäle (größer Null und kleiner 101) |
pInitialValues | Pointer to LREAL | Pointer auf Array mit Initialwerten (optional) |
nInitialValuesSize | UDINT | Größe des Array mit Initialwerten in BYTE (optional) |