ST_FTR_Notch
Konfigurationsstruktur für den Funktionsbaustein FB_FTR_Notch.
Syntax
Definition:
TYPE ST_FTR_Notch :
STRUCT
fNotchFrequency : LREAL;
fQ : LREAL;
fSamplingRate : LREAL;
nOversamples : UDINT;
nChannels : UDINT;
pInitialValues : POINTER TO LREAL;
nInitialValuesSize : UDINT;
END_STRUCT
END_TYPEParameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fNotchFrequency | LREAL | Notchfrequenz in Hz (größer 0 und kleiner fSamplingRate/2) |
fQ | LREAL | Q-Faktor = fNotchFrequency/Bandbreite (größer Null) |
fSamplingRate | LREAL | Abtastrate fs in Hz (größer Null) |
nOversamples | UDINT | Anzahl der Oversamples (größer Null) |
nChannels | UDINT | Anzahl der Kanäle (größer Null und kleiner 101) |
pInitialValues | Pointer to LREAL | Pointer auf Array mit Initialwerten (optional) |
nInitialValuesSize | UDINT | Größe des Array mit Initialwerten in BYTE (optional) |
Beispiel zur Konfiguration
Sie möchten beispielsweise einen Notch-Filter erstellen, der die Frequenz 100 Hz stark dämpft. Sie erlauben dabei eine einseitige Bandbreite um diese 100 Hz von 10 Hz, d.h. Sie erwarten die -3 dB-Grenze bei 90 Hz und 110 Hz. Definieren dazu:
fNotchFrequency := 100;fQ := 10; (* B = fNotchFrequency/fQ = 10 Hz *)