Call
Die Methode wird in jedem Zyklus aufgerufen, um die Berechnungen aus dem Eingangspuffer durchzuführen, wenn neue Daten vorhanden sind.
Der Baustein wartet auf Eingangsdaten, sofern die Methode weder neue Ergebnisse noch einen Fehler ausgibt. Dies ist ein reguläres Verhalten im Ablauf der Analysekette.
Eine Alternative stellt die CallEx-Methode dar. Sie berechnet die Quantile erst nach einer definierten Zahl von Ergebnissen aus der Spektrum-Berechnung, um die CPU-Auslastung zu minimieren.
Syntax
METHOD Call : BOOL
VAR_INPUT
pMagnitudeSpectrum_U : POINTER TO LREAL;
pMagnitudeSpectrum_I : POINTER TO LREAL;
nMagnitudeSpectrumSize : UDINT
pSpectrumQuantiles_U : POINTER TO LREAL;
pSpectrumQuantiles_I : POINTER TO LREAL;
nSpectrumQuantilesSize : UDINT;
END_VAR
Eingänge
|
Name |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
pMagnitudeSpectrum_U |
POINTER TO LREAL |
Zeiger auf ein Array vom Typ LREAL mit der Dimension: FFT-Länge/2+1. Wenn das Spektrum nicht ausgegeben werden soll, kann der Eingang auf 0 gesetzt werden. |
|
pMagnitudeSpectrum_I |
POINTER TO LREAL |
Zeiger auf ein Array vom Typ LREAL mit der Dimension: FFT-Länge/2+1. Wenn das Spektrum nicht ausgegeben werden soll, kann der Eingang auf 0 gesetzt werden. |
|
nMagnitudeSpectrumSize |
UDINT |
Gibt die Größe des Ausgangsarrays eines Spektrums an. |
|
pSpectrumQuantiles_U |
POINTER TO LREAL |
Zeiger auf ein Array vom Typ LREAL mit der Dimension: FFT-Länge/2+1 x Quantile. Wenn diese Werte nicht ausgegeben werden sollen, kann der Eingang auf 0 gesetzt werden. |
|
pSpectrumQuantiles_I |
POINTER TO LREAL |
Zeiger auf ein Array vom Typ LREAL mit der Dimension: FFT-Länge/2+1 x Quantile. Wenn diese Werte nicht ausgegeben werden sollen, kann der Eingang auf 0 gesetzt werden. |
|
nSpectrumQuantilesSize |
UDINT |
Gibt die Größe des Ausgangsarrays für eine Quantilberechnung an. |
Rückgabewert
|
Name |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
Call |
BOOL |
Gibt an, ob die Methode erfolgreich ausgeführt worden ist. Weitere Informationen im Event Interface des Bausteins. |