Call
Die Methode wird in jedem Zyklus aufgerufen, um die Werte in den Ausgangspuffer zu schreiben. Der Ausgangspuffer wird verschickt, sobald dieser gefüllt ist.
Syntax
METHOD CALL : BOOL
VAR_INPUT
pBuffer_UL1 : POINTER TO LREAL;
pBuffer_UL2 : POINTER TO LREAL;
pBuffer_UL3 : POINTER TO LREAL;
pBuffer_IL1 : POINTER TO LREAL;
pBuffer_IL2 : POINTER TO LREAL;
pBuffer_IL3 : POINTER TO LREAL;
nDataInSizePerCh : UDINT;
nOptionPars : DWORD;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
pBuffer_UL1 .. UL3 | POINTER TO LREAL | Zeiger auf ein Array von Spannungswerten. Diese können einzeln oder als Oversampling-Array hinzugefügt werden. |
pBuffer_IL1 .. IL3 | POINTER TO LREAL | Zeiger auf ein Array von Stromwerten. Diese können einzeln oder als Oversampling-Array hinzugefügt werden. |
nDataInSizePerCh | UDINT | Gibt die Größe eines einzelnen Eingangspuffers in Bytes an. |