Call

Die Methode wird in jedem Zyklus aufgerufen, um die Berechnungen aus dem Eingangspuffer durchzuführen, wenn neue Daten vorhanden sind.

Der Baustein wartet auf Eingangsdaten, sofern die Methode weder neue Ergebnisse noch einen Fehler ausgibt. Dies ist ein reguläres Verhalten im Ablauf der Analysekette.

Syntax

METHOD Call : BOOL
VAR_INPUT
    pHarmonicsRMS_UL1  : POINTER TO LREAL;
    pHarmonicsRMS_UL2  : POINTER TO LREAL;
    pHarmonicsRMS_UL3  : POINTER TO LREAL;
    pHarmonicsRMS_IL1  : POINTER TO LREAL;
    pHarmonicsRMS_IL2  : POINTER TO LREAL;
    pHarmonicsRMS_IL3  : POINTER TO LREAL;
    nHarmonicsRMSSize  : UDINT;
    bResetStatistics   : BOOL;
END_VAR

Call 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

pHarmonicsRMS_UL1 .. UL3

POINTER TO LREAL

Zeiger auf ein Array vom Typ LREAL mit der Dimension: Anzahl Harmonische. Wenn die einzelnen Harmonischen nicht ausgegeben werden sollen, kann der Eingang auf 0 gesetzt werden.

pHarmonicsRMS_IL1 .. IL3

POINTER TO LREAL

Zeiger auf ein Array vom Typ LREAL mit der Dimension: Anzahl Harmonische. Wenn die einzelnen Harmonischen nicht ausgegeben werden sollen, kann der Eingang auf 0 gesetzt werden.

nHarmonicsRMSSize

UDINT

Gibt die Größe eines Ausgangsarrays für die Harmonischen an.

bResetStatistics

BOOL

TRUE setzt die Min-, Max-, und Hold- Werte der Ausgänge zurück.

Call 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

Call

BOOL

Gibt an, ob die Methode erfolgreich ausgeführt worden ist. Weitere Informationen im Event Interface des Bausteins.