Call
Die Methode wird in jedem Zyklus aufgerufen, um die Berechnungen aus dem Eingangspuffer durchzuführen, wenn neue Daten vorhanden sind.
Der Baustein wartet auf Eingangsdaten, sofern die Methode weder neue Ergebnisse noch einen Fehler ausgibt. Dies ist ein reguläres Verhalten im Ablauf der Analysekette.
Syntax
METHOD Call : BOOL
VAR_INPUT
pMagnitudeSpectrum_UL1 : POINTER TO LREAL;
pMagnitudeSpectrum_UL2 : POINTER TO LREAL;
pMagnitudeSpectrum_UL3 : POINTER TO LREAL;
pMagnitudeSpectrum_IL1 : POINTER TO LREAL;
pMagnitudeSpectrum_IL2 : POINTER TO LREAL;
pMagnitudeSpectrum_IL3 : POINTER TO LREAL;
nMagnitudeSpectrumSize : UDINT;
END_VAR
Eingänge
|
Name |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
pMagnitudeSpectrum_UL1 .. UL3 |
POINTER TO LREAL |
Zeiger auf ein Array vom Typ LREAL mit der Dimension: FFT-Länge/2+1. Wenn das Spektrum nicht ausgegeben werden soll, kann der Eingang auf 0 gesetzt werden. |
|
pMagnitudeSpectrum_IL1 .. IL3 |
POINTER TO LREAL |
Zeiger auf ein Array vom Typ LREAL mit der Dimension: FFT-Länge/2+1. Wenn das Spektrum nicht ausgegeben werden soll, kann der Eingang auf 0 gesetzt werden. |
|
nMagnitudeSpectrumSize |
UDINT |
Gibt die Größe des Ausgangsarrays eines Spektrums an. |
Rückgabewert
|
Name |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
Call |
BOOL |
Gibt an, ob die Methode erfolgreich ausgeführt worden ist. Weitere Informationen im Event Interface des Bausteins. |