ST_PMA_Scaling_EL3783_InitPars
Bausteinspezifische Struktur mit Initialisierungsparametern, die bei der Initialisierung des Bausteins FB_PMA_Scaling_EL3783 ausgewertet wird.
Syntax
Definition:
TYPE ST_PMA_Scaling_EL3783_InitPars :
STRUCT
nOversamples : UDINT := 20; // Oversampling factor
fOffsetVoltage : LREAL := 0.0; // Output = (input * gain) + offset
fGainVoltage : LREAL := 1.0; // ||
fOffsetCurrent : LREAL := 0.0; // Output = (input * gain) + offset
fGainCurrent : LREAL := 1.0; // ||
fFactorCurrentTransformer : LREAL := 1.0; // Factor of current tranformer (input / output)
END_STRUCT
END_TYPEParameter
|
Name |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
nOversamples |
UDINT |
Oversampling-Faktor |
|
fOffsetVoltage |
LREAL |
Gibt einen benutzerdefinierten Offset für die Skalierung der Spannung an. |
|
fGainVoltage |
LREAL |
Gibt einen benutzerdefinierten Verstärkungsfaktor für die Skalierung der Spannung an. |
|
fOffsetCurrent |
LREAL |
Gibt einen benutzerdefinierten Offset für die Skalierung des Stroms an. |
|
fGainCurrent |
LREAL |
Gibt einen benutzerdefinierten Verstärkungsfaktor für die Skalierung des Stroms an. |
|
fFactorCurrentTransformer |
LREAL |
Faktor des Stromwandlers. Dieser berechnet sich aus Eingangsstrom und Ausgangsstrom. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x86, x64) | Tc3_PowerMonitoring |