ST_PMA_Scaling_EL3773_InitPars

Bausteinspezifische Struktur mit Initialisierungsparametern, die bei der Initialisierung des Bausteins FB_PMA_Scaling_EL3773 ausgewertet wird.

Syntax

Definition:

TYPE ST_PMA_Scaling_EL3773_InitPars :
STRUCT
    nOversamples                : UDINT  := 10;   // Oversampling factor
    fOffsetVoltage              : LREAL  := 0.0;  // Output = (input * gain) + offset
    fGainVoltage                : LREAL  := 1.0;  //  ||
    fOffsetCurrent              : LREAL  := 0.0;  // Output = (input * gain) + offset
    fGainCurrent                : LREAL  := 1.0;  //  ||
    fFactorCurrentTransformer   : LREAL  := 1.0;  // Factor of current tranformer (input / output)
END_STRUCT
END_TYPE

Parameter

Name

Typ

Beschreibung

nOversamples

UDINT

Oversampling-Faktor

fOffsetVoltage

LREAL

Gibt einen benutzerdefinierten Offset für die Skalierung der Spannung an.

fGainVoltage

LREAL

Gibt einen benutzerdefinierten Verstärkungsfaktor für die Skalierung der Spannung an.

fOffsetCurrent

LREAL

Gibt einen benutzerdefinierten Offset für die Skalierung des Stroms an.

fGainCurrent

LREAL

Gibt einen benutzerdefinierten Verstärkungsfaktor für die Skalierung des Stroms an.

fFactorCurrentTransformer

LREAL

Faktor des Stromwandlers. Dieser berechnet sich aus Eingangsstrom und Ausgangsstrom.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.0

PC oder CX (x86, x64)

Tc3_PowerMonitoring