ST_PMA_PowerValues_1Ph
Struktur, welche die Ergebnisse des entsprechenden Funktionsbausteins zusammenfasst. Sie kann über das Property stResults abgefragt werden. Details zu den enthaltenen Werten finden Sie im Kommentar oder in den Beschreibungen der Funktionsbausteine FB_PMA_PowerValues_Period_1Ph oder FB_PMA_PowerValues_1Ph.
Syntax
Definition:
Type ST_PMA_PowerValues_1Ph
STRUCT
fApparentPower : LREAL; // [VA] | S | apparent power
fApparentPower_1 : LREAL; // [VA] | S_1 | fundamental apparent power
fApparentPower_1_Min : LREAL; // [VA] | S_1_min | Min value of S_1
fApparentPower_1_Max : LREAL; // [VA] | S_1_max | Max value of S_1
fActivePower : LREAL; // [W] | P | active power
fActivePower_Min : LREAL; // [W] | P_min | Min value of P
fActivePower_Max : LREAL; // [W] | P_max | Max value of P
fReactivePower_d : LREAL; // [var] | Q_d | distortion reactive power
fReactivePower_1 : LREAL; // [var] | Q_1 | fundamental reactive power
fReactivePower_1_Min : LREAL; // [var] | Q_1_min | Min value of Q_1
fReactivePower_1_Max : LREAL; // [var] | Q1_max | Max value of Q_1
fTotalReactivePower : LREAL; // [var] | Q_tot | total reactive power
fPhi : LREAL; // [°] | phi | phase difference
fCosPhi : LREAL; // [] | COS(phi)|(P / S_1)
fPowerFactor : LREAL; // [] | PF | power factor (P / S)
stEnergy_Pos : ST_PMA_Energy; // [kWh] | W_pos | Energy in positive direction
stEnergy_Neg : ST_PMA_Energy; // [kWh] | W_neg | Energy in negative direction
stEnergy_Res : ST_PMA_Energy; // [kWh] | W | Resulting energy
END_STRUCT
END_TYPE
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x86, x64) | Tc3_PowerMonitoring |