E_PMA_ScalingType

Mit der Enumeration Enumeration E_PMA_ScalingType werden alle Skalierungsmöglichkeiten für die Spektralberechnungen aufgeführt. Sie wird in den Strukturen der Initialisierungsparameter verwendet. Weitere Details dazu finden Sie im Anhang der Dokumentation „TF3600 Condition Monitoring“.

Syntax

Definition:

{attribute 'qualified_only'}
{attribute 'strict'}
TYPE E_PMA_ScalingType :
(
     NoScaling            := 0, 
     DiracScaling         := 1, 
     PeakAmplitude        := 2, 
     RootPowerSum         := 3, 
     RMS                  := 4, 
     GainCorrection       := 5, 
     PowerSpectralDensity := 6, 
     UnitaryScaling       := 7
) UDINT;
END_TYPE

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.0

PC oder CX (x86, x64)

Tc3_PowerMonitoring