Call_3Ph_16Bit
Die Methode wird aufgerufen, um die 16-Bit-Eingangsdaten vom Typ INT entsprechend der konfigurierten Parameter zu skalieren.
Syntax
METHOD Call_3Ph_16Bit : BOOL
VAR_INPUT
pInputBuffer_UL1 : POINTER TO INT;
pInputBuffer_UL2 : POINTER TO INT;
pInputBuffer_UL3 : POINTER TO INT;
pInputBuffer_IL1 : POINTER TO INT;
pInputBuffer_IL2 : POINTER TO INT;
pInputBuffer_IL3 : POINTER TO INT;
nInputBufferSize : UDINT;
pOutputBuffer_UL1 : POINTER TO LREAL;
pOutputBuffer_UL2 : POINTER TO LREAL;
pOutputBuffer_UL3 : POINTER TO LREAL;
pOutputBuffer_IL1 : POINTER TO LREAL;
pOutputBuffer_IL2 : POINTER TO LREAL;
pOutputBuffer_IL3 : POINTER TO LREAL;
nOutputBufferSize : UDINT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
Eingänge
|
Name |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
pInputBuffer_UL1 .. UL3 |
POINTER TO INT |
Zeiger auf ein Array von Spannungswerten. Diese können einzeln oder als Oversampling-Array hinzugefügt werden. |
|
pInputBuffer_IL1 .. IL3 |
POINTER TO INT |
Zeiger auf ein Array von Stromwerten. Diese können einzeln oder als Oversampling-Array hinzugefügt werden. |
|
nInputBufferSize |
UDINT |
Gibt die Größe eines einzelnen Eingangspuffers in Bytes an. |
|
pOutputBuffer_UL1 .. UL3 |
POINTER TO LREAL |
Zeiger auf ein Array, in das die skalierten Spannungswerte gespeichert werden sollen. |
|
pOutputBuffer_IL1 .. IL3 |
POINTER TO LREAL |
Zeiger auf ein Array, in das die skalierten Stromwerte gespeichert werden sollen. |
|
nOutputBufferSize |
UDINT |
Gibt die Größe eines einzelnen Ausgangspuffers in Bytes an. |
Rückgabewert
|
Name |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
Call_3Ph_16Bit |
BOOL |
Gibt an, ob die Methode erfolgreich ausgeführt worden ist. Weitere Informationen im Event Interface des Bausteins. |