Call_1Ph_32Bit

Die Methode wird aufgerufen, um die 32-Bit-Eingangsdaten vom Typ DINT entsprechend der konfigurierten Parameter zu skalieren.

Syntax

METHOD Call_1Ph_32Bit : BOOL
VAR_INPUT
    pInputBuffer_U    : POINTER TO DINT;
    pInputBuffer_I    : POINTER TO DINT;
    nInputBufferSize  : UDINT;
    pOutputBuffer_U   : POINTER TO LREAL;
    pOutputBuffer_I   : POINTER TO LREAL;
    nOutputBufferSize : UDINT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR

Call_1Ph_32Bit 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

pInputBuffer_U

POINTER TO DINT

Zeiger auf ein Array von Spannungswerten. Diese können einzeln oder als Oversampling-Array hinzugefügt werden.

pInputBuffer_I

POINTER TO DINT

Zeiger auf ein Array von Stromwerten. Diese können einzeln oder als Oversampling-Array hinzugefügt werden.

nInputBufferSize

UDINT

Gibt die Größe eines einzelnen Eingangspuffers in Bytes an.

pOutputBuffer_U

POINTER TO LREAL

Zeiger auf ein Array, in das die skalierten Spannungswerte gespeichert werden sollen.

pOutputBuffer_I

POINTER TO LREAL

Zeiger auf ein Array, in das die skalierten Stromwerte gespeichert werden sollen.

nOutputBufferSize

UDINT

Gibt die Größe eines einzelnen Ausgangspuffers in Bytes an.

Call_1Ph_32Bit 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

Call_1Ph_32Bit

BOOL

Gibt an, ob die Methode erfolgreich ausgeführt worden ist. Weitere Informationen im Event Interface des Bausteins.