Call_1Ph_16Bit
Die Methode wird aufgerufen, um die 16-Bit-Eingangsdaten vom Typ INT entsprechend der konfigurierten Parameter zu skalieren.
Syntax
METHOD Call_1Ph_16Bit : BOOL
VAR_INPUT
pInputBuffer_U : POINTER TO INT;
pInputBuffer_I : POINTER TO INT;
nInputBufferSize : UDINT;
pOutputBuffer_U : POINTER TO LREAL;
pOutputBuffer_I : POINTER TO LREAL;
nOutputBufferSize : UDINT;
END_VAR
Eingänge
Name |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
pInputBuffer_U |
POINTER TO INT |
Zeiger auf ein Array von Spannungswerten. Diese können einzeln oder als Oversampling-Array hinzugefügt werden. |
pInputBuffer_I |
POINTER TO INT |
Zeiger auf ein Array von Stromwerten. Diese können einzeln oder als Oversampling-Array hinzugefügt werden. |
nInputBufferSize |
UDINT |
Gibt die Größe eines einzelnen Eingangspuffers in Bytes an. |
pOutputBuffer_U |
POINTER TO LREAL |
Zeiger auf ein Array, in das die skalierten Spannungswerte gespeichert werden sollen. |
pOutputBuffer_I |
POINTER TO LREAL |
Zeiger auf ein Array, in das die skalierten Stromwerte gespeichert werden sollen. |
nOutputBufferSize |
UDINT |
Gibt die Größe eines einzelnen Ausgangspuffers in Bytes an. |
Rückgabewert
Name |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
Call_1Ph_16Bit |
BOOL |
Gibt an, ob die Methode erfolgreich ausgeführt worden ist. Weitere Informationen im Event Interface des Bausteins. |