Call_3Ph

Die Methode wird aufgerufen, um die Eingangsdaten in einem dreiphasigen System vom Typ INT entsprechend der konfigurierten Parameter zu skalieren. Es wird ein LREAL ausgegeben.

Syntax

METHOD Call_3Ph : BOOL
VAR_INPUT
    pInputBuffer_UL1   : POINTER TO INT;
    pInputBuffer_UL2   : POINTER TO INT;
    pInputBuffer_UL3   : POINTER TO INT;
    pInputBuffer_IL1   : POINTER TO INT;
    pInputBuffer_IL2   : POINTER TO INT;
    pInputBuffer_IL3   : POINTER TO INT;
    nInputBufferSize   : UDINT;
    pOutputBuffer_UL1  : POINTER TO LREAL; 
    pOutputBuffer_UL2  : POINTER TO LREAL; 
    pOutputBuffer_UL3  : POINTER TO LREAL;
    pOutputBuffer_IL1  : POINTER TO LREAL; 
    pOutputBuffer_IL2  : POINTER TO LREAL; 
    pOutputBuffer_IL3  : POINTER TO LREAL;
    nOutputBufferSize  : UDINT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR

Call_3Ph 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

pInputBuffer_UL1 .. UL3

POINTER TO INT

Zeiger auf ein Array von Spannungswerten. Diese können einzeln oder als Oversampling-Array hinzugefügt werden.

pInputBuffer_IL1 .. IL3

POINTER TO INT

Zeiger auf ein Array von Stromwerten. Diese können einzeln oder als Oversampling-Array hinzugefügt werden.

nInputBufferSize

UDINT

Gibt die Größe eines einzelnen Eingangspuffers in Bytes an.

pOutputBuffer_UL1 .. UL3

POINTER_TO_LREAL

Zeiger auf ein Array, in das die skalierten Spannungswerte gespeichert werden sollen.

pOutputBuffer_IL1 .. IL3

POINTER_TO_LREAL

Zeiger auf ein Array, in das die skalierten Stromwerte gespeichert werden sollen.

nOutputBufferSize

UDINT

Gibt die Größe eines einzelnen Ausgangspuffers in Bytes an.

Call_3Ph 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

Call_3Ph

BOOL

Gibt an, ob die Methode erfolgreich ausgeführt worden ist. Weitere Informationen im Event Interface des Bausteins.