Call_1Ph
Die Methode wird aufgerufen, um die Eingangsdaten in einem einphasigen System vom Typ INT entsprechend der konfigurierten Parameter zu skalieren. Es wird ein LREAL ausgegeben.
Syntax
METHOD Call_1Ph : BOOL
VAR_INPUT
pInputBuffer_U : POINTER TO INT;
pInputBuffer_I : POINTER TO INT;
nInputBufferSize : UDINT;
pOutputBuffer_U : POINTER TO LREAL;
pOutputBuffer_I : POINTER TO LREAL;
nOutputBufferSize : UDINT;
END_VAR
Eingänge
|
Name |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
pInputBuffer_U |
POINTER TO INT |
Zeiger auf ein Array von Spannungswerten. Diese können einzeln oder als Oversampling-Array hinzugefügt werden. |
|
pInputBuffer_I |
POINTER TO INT |
Zeiger auf ein Array von Stromwerten. Diese können einzeln oder als Oversampling-Array hinzugefügt werden. |
|
nInputBufferSize |
UDINT |
Gibt die Größe eines einzelnen Eingangspuffers in Bytes an. |
|
pOutputBuffer_U |
POINTER_TO_LREAL |
Zeiger auf ein Array, in das die skalierten Spannungswerte gespeichert werden sollen. |
|
pOutputBuffer_I |
POINTER_TO_LREAL |
Zeiger auf ein Array, in das die skalierten Stromwerte gespeichert werden sollen. |
|
nOutputBufferSize |
UDINT |
Gibt die Größe eines einzelnen Ausgangspuffers in Bytes an. |
Rückgabewert
|
Name |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
Call_1Ph |
BOOL |
Gibt an, ob die Methode erfolgreich ausgeführt worden ist. Weitere Informationen im Event Interface des Bausteins. |