Reconfigure

Die Methode wird aufgerufen, um den Funktionsbaustein während der Laufzeit neu zu konfigurieren.

Syntax

METHOD Reconfigure : BOOL
VAR_INPUT
    fOffsetVoltage  : LREAL  := 0.0;
    fGainVoltage    : LREAL  := 1.0;
    fOffsetCurrent  : LREAL  := 0.0;
    fGainCurrent    : LREAL  := 1.0;
END_VAR

Reconfigure 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

fOffsetVoltage

LREAL

Gibt einen benutzerdefinierten Offset für die Skalierung der Spannung an.

fGainVoltage

LREAL

Gibt einen benutzerdefinierten Verstärkungsfaktor für die Skalierung der Spannung an.

fOffsetCurrent

LREAL

Gibt einen benutzerdefinierten Offset für die Skalierung des Stroms an.

fGainCurrent

LREAL

Gibt einen benutzerdefinierten Verstärkungsfaktor für die Skalierung des Stroms an.

Reconfigure 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

Reconfigure

BOOL

Gibt an, ob die Methode erfolgreich ausgeführt worden ist. Weitere Informationen im Event Interface des Bausteins.