GVL_PMA
Die Power-Monitoring-Bibliothek enthält folgende Konstanten in der SPS:
{attribute 'qualified_only'}
VAR_GLOBAL
eEventTraceLevel : TcEventSeverity := TcEventSeverity.Info;
END_VAR
VAR_GLOBAL CONSTANT
cMA_MaxDest : UDINT := 20; // maximum destinations for one analysis block
cMA_MaxID : UDINT := 600; // maximum ID which can be used (=maximum number of analysis blocks
cMbRMS_MaxBands : UDINT := 300; // maximum number of bands usable in multiband rms
cMaxQuantiles : UDINT := 40; // maximum number of quantiles
cMinArgLog10 : LREAL := 2.3E-308; // min value to calculate logarithm
END_VARVoraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x86, x64) | Tc3_PowerMonitoring |